norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Discos de perforación de índice para dispositivo de sujeción de taladrar para piezas cilíndricas
08640

Discos de perforación de índice para dispositivo de sujeción de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0036.Versión:Acabado natural.Indicación:Si lo desea, podemos equipar los discos de perforación de índice con las indicaciones que nos dé o suministrarlos preperforados con 4 mm y pulidos.

Casquillos de taladrar montados 08900 D5 en 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8*
Casquillos de taladrar montados 08900 D5 en 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15*

* Casquillo básico para casquillos insertables.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 08640 Discos de perforación de índice para dispositivo de sujeción de taladrar para piezas cilíndricas 303 kB

Planos

Discos de perforación de índice para dispositivo de sujeción de taladrar para piezas cilíndricas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAdecuado para el tamaño
del dispositivo de sujeción de
taladrar para piezas cilíndricas
DD1D2D3D4HH1TEstadoCADAcc.PrecioPedir
08640-00098857704012,598Expira 389.68 €
08640-0221612367946018128Expira 440.29 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83