norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción de taladrar, tamaño 0-3 S DIN 6348 ampliada
08550

Dispositivos de sujeción de taladrar, tamaño 0-3 S DIN 6348...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:Ver accesorios en 08570 – 08610 y 08640 – 08710. Ver tabla de fuerzas en las indicaciones técnicas para dispositivos de sujeción de taladrar DIN 6348.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 08550 Dispositivos de sujeción de taladrar, tamaño 0-3 S DIN 6348 ampliada 220 kB
 Indicación técnica para dispositivos de sujeción de taladrar DIN 6348 101 kB

Planos

Dispositivos de sujeción de taladrar, tamaño 0-3 S DIN 6348 ampliada

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoTamaño
según
DIN 6348
A1A2A3A5A6B1B2B3D1

D2D3D4D5D8EstadoCADAcc.PrecioPedir
08550-00060x326310019035-3286-10945M415Expira 668.00 €
Referencia

E1E2E3E4E5H1
mín.
H1
máx.
H2
mín.
H2
máx.
H3H4H5L1L2L3S1Carrera
con
210°
EstadoCADAcc.PrecioPedir
08550-00241350401832873,51004891253135-642Expira 668.00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83