Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero especial endurecido.Versión:Endurecido a 780 ±40 HV 10 y pulido.Indicación:En la parte superior del collar de todos los casquillos insertables se indican la medida de taladrar y las dimensiones toleradas, p. ej. 15 F7.

En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 08920_L Casquillos insertables DIN 173, parte 1, forma L 212 kB

Planos

Casquillos insertables DIN 173, parte 1, forma L

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
D1

Versión

D2D3D4D6L1L2L6L7MT1T2R1R2E1E2αFiltro
de 2,3 a 4,0Corto815-2,51083-4,250,020,0051,5711,515-
de 2,3 a 4,0Medio815D1+0,52,5168364,250,020,0051,5711,515-
de 4,1 a 6,0Corto1018-2,51283-4,250,020,005271317-
de 4,1 a 6,0Medio1018D1+0,52,5208384,250,020,005271317-
de 4,1 a 6,0Largo1018D1+0,52,52583134,250,020,005271317-
de 6,1 a 8,0Corto1222-312104-60,020,00528,516,520-
de 6,1 a 8,0Medio1222D1+0,5320104860,020,00528,516,520-
de 6,1 a 8,0Largo1222D1+0,53251041360,020,00528,516,520-
de 8,1 a 10,0Corto1526-316104-60,020,00528,51822-
de 8,1 a 10,0Medio1526D1+0,53281041260,020,00528,51822-
de 8,1 a 10,0Largo1526D1+0,53361042060,020,00528,51822-
De 8,1 a 10,0Largo1526D1+0,53361042060,020,00528,51822-
de 10,1 a 12,0Corto1830-316104-60,020,00528,52024-
de 10,1 a 12,0Medio1830D1+0,53281041260,020,00528,52024-
de 10,1 a 12,0Largo1830D1+0,53361042060,020,00528,52024-
de 12,1 a 15,0Corto2234-520125,5-70,020,005310,523,528-
de 12,1 a 15,0Medio2234D1+0,5536125,51670,020,005310,523,528-
de 12,1 a 15,0Largo2234D1+0,5545125,52570,020,005310,523,528-
de 15,5 a 18,0Corto2639-520125,5-70,020,005310,52631-
de 15,5 a 18,0Medio2639D1+1,0536125,51670,020,005310,52631-
de 15,5 a 18,0Largo2639D1+1,0545125,52570,020,005310,52631-
de 18,5 a 22,0Corto3046-525125,5-70,020,005310,529,535-
de 18,5 a 22,0Medio3046D1+1,0545125,52070,020,005310,529,535-
de 18,5 a 22,0Largo3046D1+1,0556125,53170,020,005310,529,535-
de 22,5 a 26,0Corto3552-625125,5-70,040,008310,532,537-
de 22,5 a 26,0Medio3552D1+1,0645125,52070,040,008310,532,537-
de 22,5 a 26,0Largo3552D1+1,0656125,53170,040,008310,532,537-
de 26,5 a 30,0Corto4259-630125,5-70,040,008310,53641-
de 26,5 a 30,0Medio4259D1+1,0656125,52670,040,008310,53641-
de 26,5 a 30,0Largo4259D1+1,0667125,53770,040,008310,53641-

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83