Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero especial endurecido.Versión:Endurecido a 780 ±40 HV 10 y pulido.Indicación:En la parte superior del collar de todos los casquillos insertables se indican la medida de taladrar y las dimensiones toleradas, p. ej. 15 F7.
El casquillo insertable con forma K se utiliza como casquillo de cambio rápido. Como contracojinete para la espiga de tope, se utilizan pasadores cilíndricos o pasadores de sujeción en espiral en combinación con el tornillo de cabeza plana según DIN 173, parte 1.
El cierre de bayoneta se asegura con casquillos de sujeción según DIN 173, parte 1, en combinación con tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 912.

E2 = Distancia de taladrar en caso de uso de pasadores cilíndricos o pasadores de sujeción en espiral.

En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 08920 Casquillos insertables DIN 173, parte 1 325 kB

Planos (vista completa)

Casquillos insertables DIN 173, parte 1

Casquillos insertables DIN 173, parte 1, forma K

Más información

Planos

Casquillos insertables DIN 173, parte 1, forma K

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
D1

Versión

D2D3D4D6L1L2L6L7MT1T2R1R2E1E2αFiltro
de 2,3 a 4,0Corto815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565°
de 2,3 a 4,0Medio8154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565°
de 4,1 a 6,0Corto1018-2,51283-4,250,020,00527131765°
de 4,1 a 6,0Medio10186,52,5208384,250,020,00527131765°
de 4,1 a 6,0Largo10186,52,52583134,250,020,00527131765°
de 6,1 a 8,0Corto1222-312104-60,020,00528,516,52060°
de 6,1 a 8,0Medio12228,5320104860,020,00528,516,52060°
de 6,1 a 8,0Largo12228,53251041360,020,00528,516,52060°
de 8,1 a 10,0Corto1526-316104-60,020,00528,5182250°
de 8,1 a 10,0Medio152610,53281041260,020,00528,5182250°
de 8,1 a 10,0Largo152610,53361042060,020,00528,5182250°
de 10,1 a 12,0Corto1830-316104-60,020,00528,5202450°
de 10,1 a 12,0Medio183012,53281041260,020,00528,5202450°
de 10,1 a 12,0Largo183012,53361042060,020,00528,5202450°
de 12,1 a 15,0Corto2234-520125,5-70,020,005310,523,52835°
de 12,1 a 15,0Medio223415,5536125,51670,020,005310,523,52835°
de 12,1 a 15,0Largo223415,5545125,52570,020,005310,523,52835°
de 15,5 a 18,0Corto2639-520125,5-70,020,005310,5263135°
de 15,5 a 18,0Medio263919536125,51670,020,005310,5263135°
de 15,5 a 18,0Largo263919545125,52570,020,005310,5263135°
de 18,5 a 22,0Corto3046-525125,5-70,020,005310,529,53530°
de 18,5 a 22,0Medio304623545125,52070,020,005310,529,53530°
de 18,5 a 22,0Largo304623556125,53170,020,005310,529,53530°
de 22,5 a 26,0Corto3552-625125,5-70,040,008310,532,53730°
de 22,5 a 26,0Medio355227645125,52070,040,008310,532,53730°
de 22,5 a 26,0Largo355227656125,53170,040,008310,532,53730°
de 26,5 a 30,0Corto4259-630125,5-70,040,008310,5364130°
de 26,5 a 30,0Medio425931656125,52670,040,008310,5364130°
de 26,5 a 30,0Largo425931667125,53770,040,008310,5364130°

Casquillos insertables DIN 173, parte 1, forma L

Más información

Planos

Casquillos insertables DIN 173, parte 1, forma L

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
D1

Versión

D2D3D4D6L1L2L6L7MT1T2R1R2E1E2αFiltro
de 2,3 a 4,0Corto815-2,51083-4,250,020,0051,5711,515-
de 2,3 a 4,0Medio815D1+0,52,5168364,250,020,0051,5711,515-
de 4,1 a 6,0Corto1018-2,51283-4,250,020,005271317-
de 4,1 a 6,0Medio1018D1+0,52,5208384,250,020,005271317-
de 4,1 a 6,0Largo1018D1+0,52,52583134,250,020,005271317-
de 6,1 a 8,0Corto1222-312104-60,020,00528,516,520-
de 6,1 a 8,0Medio1222D1+0,5320104860,020,00528,516,520-
de 6,1 a 8,0Largo1222D1+0,53251041360,020,00528,516,520-
de 8,1 a 10,0Corto1526-316104-60,020,00528,51822-
de 8,1 a 10,0Medio1526D1+0,53281041260,020,00528,51822-
de 8,1 a 10,0Largo1526D1+0,53361042060,020,00528,51822-
De 8,1 a 10,0Largo1526D1+0,53361042060,020,00528,51822-
de 10,1 a 12,0Corto1830-316104-60,020,00528,52024-
de 10,1 a 12,0Medio1830D1+0,53281041260,020,00528,52024-
de 10,1 a 12,0Largo1830D1+0,53361042060,020,00528,52024-
de 12,1 a 15,0Corto2234-520125,5-70,020,005310,523,528-
de 12,1 a 15,0Medio2234D1+0,5536125,51670,020,005310,523,528-
de 12,1 a 15,0Largo2234D1+0,5545125,52570,020,005310,523,528-
de 15,5 a 18,0Corto2639-520125,5-70,020,005310,52631-
de 15,5 a 18,0Medio2639D1+1,0536125,51670,020,005310,52631-
de 15,5 a 18,0Largo2639D1+1,0545125,52570,020,005310,52631-
de 18,5 a 22,0Corto3046-525125,5-70,020,005310,529,535-
de 18,5 a 22,0Medio3046D1+1,0545125,52070,020,005310,529,535-
de 18,5 a 22,0Largo3046D1+1,0556125,53170,020,005310,529,535-
de 22,5 a 26,0Corto3552-625125,5-70,040,008310,532,537-
de 22,5 a 26,0Medio3552D1+1,0645125,52070,040,008310,532,537-
de 22,5 a 26,0Largo3552D1+1,0656125,53170,040,008310,532,537-
de 26,5 a 30,0Corto4259-630125,5-70,040,008310,53641-
de 26,5 a 30,0Medio4259D1+1,0656125,52670,040,008310,53641-
de 26,5 a 30,0Largo4259D1+1,0667125,53770,040,008310,53641-

Indicaciones sobre este artículo

Casquillo insertable DIN 173 parte 1


El casquillo insertable DIN 173 posibilita el cambio sin problemas de distintos diámetros de taladro, de forma rápida y sencilla para que usted pueda aprovechar el tiempo para los verdaderos trabajos de precisión y no para cambiar utensilios. El práctico dispositivo conectable del casquillo insertable DIN 173 hace de la forma K un casquillo de cambio rápido que se puede usar con las herramientas de corte a mano derecha.


Nuestros casquillos insertables se han endurecido y pulido a 780 ±40 HV 10 y en la parte superior se indican la medida de taladrar y las dimensiones toleradas.


Especialmente práctico: junto con los casquillos de sujeción según DIN 173, los tornillos cilíndricos DIN 912 y los tornillos de cabeza plana DIN 173, el casquillo insertable consigue unos resultados limpios y seguros. El cierre de bayoneta se asegura mediante casquillos de sujeción según DIN 173 parte 1 junto con los tornillos cilíndricos según DIN 912.

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83