Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Acero especial endurecido. Versión: Endurecido a 740 ±80 HV 10 y pulido. Indicación: En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 08910_A Casquillos de taladrar del collar DIN 172, forma A 118 kB

Planos

Casquillos de taladrar del collar DIN 172, forma A

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
D1

D2D3L1Versión

L2RT1T2Filtro
de 0,4 a 0,8366corto210,010,03
de 0,9 a 1,0366/9corto/medio210,010,03
de 1,1 a 1,8476/9corto/medio210,010,03
de 1,9 a 2,6586/9corto/medio210,010,03
de 2,7 a 3,3698/12/16corto/medio/largo2,510,010,03
de 3,4 a 4,07108/12/16corto/medio/largo2,510,010,03
de 4,1 a 5,08118/12/16corto/medio/largo2,510,010,03
de 5,1 a 6,0101310/16/20corto/medio/largo31,50,020,03
de 6,1 a 8,0121510/16/20corto/medio/largo31,50,020,03
de 8,1 a 10,0151812/20/25corto/medio/largo320,020,03
de 10,1 a 12,0182212/20/25corto/medio/largo420,020,03
de 12,1 a 15,0222616/28/36corto/medio/largo420,020,03
de 15,5 a 18,0263016/28/36corto/medio/largo420,020,03
de 18,5 a 22,0303420/36/45corto/medio/largo530,020,03
de 22,5 a 26,0353920/36/45corto/medio/largo530,020,05
de 26,5 a 30,0424625/45/56corto/medio/largo530,020,05
de 30,5 a 35,0485225/45/56corto/medio/largo530,040,05
de 35,5 a 42,0555930/56/67corto/medio/largo53,50,040,05
de 42,5 a 48,0626630/56/67corto/medio/largo63,50,040,05
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83