Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero especial endurecido.Versión:Endurecido a 740 ±80 HV 10 y pulido.Indicación:En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Perforación redondeada por un extremo
Forma B: Perforación redondeada por los dos extremos

1) Bisel de entrada o espiga de centrado
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 08910 Casquillos de taladrar del collar DIN 172 198 kB

Planos (vista completa)

Casquillos de taladrar del collar DIN 172

Casquillos de taladrar del collar DIN 172, forma A

Más información

Planos

Casquillos de taladrar del collar DIN 172, forma A

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
D1

D2D3L1Versión

L2RT1T2Filtro
de 0,4 a 0,8366corto210,010,03
de 0,9 a 1,0366/9corto/medio210,010,03
de 1,1 a 1,8476/9corto/medio210,010,03
de 1,9 a 2,6586/9corto/medio210,010,03
de 2,7 a 3,3698/12/16corto/medio/largo2,510,010,03
de 3,4 a 4,07108/12/16corto/medio/largo2,510,010,03
de 4,1 a 5,08118/12/16corto/medio/largo2,510,010,03
de 5,1 a 6,0101310/16/20corto/medio/largo31,50,020,03
de 6,1 a 8,0121510/16/20corto/medio/largo31,50,020,03
de 8,1 a 10,0151812/20/25corto/medio/largo320,020,03
de 10,1 a 12,0182212/20/25corto/medio/largo420,020,03
de 12,1 a 15,0222616/28/36corto/medio/largo420,020,03
de 15,5 a 18,0263016/28/36corto/medio/largo420,020,03
de 18,5 a 22,0303420/36/45corto/medio/largo530,020,03
de 22,5 a 26,0353920/36/45corto/medio/largo530,020,05
de 26,5 a 30,0424625/45/56corto/medio/largo530,020,05
de 30,5 a 35,0485225/45/56corto/medio/largo530,040,05
de 35,5 a 42,0555930/56/67corto/medio/largo53,50,040,05
de 42,5 a 48,0626630/56/67corto/medio/largo63,50,040,05

Casquillos de taladrar del collar DIN 172, forma B

Más información

Planos

Casquillos de taladrar del collar DIN 172, forma B

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
D1

D2D3L1Versión

L2RT1T2Filtro
de 0,4 a 0,8366corto210,010,03
de 0,9 a 1,0366/9corto/medio210,010,03
de 1,1 a 1,8476/9corto/medio210,010,03
de 1,9 a 2,6586/9corto/medio210,010,03
de 2,7 a 3,3698/12/16corto/medio/largo2,510,010,03
de 3,4 a 4,07108/12/16corto/medio/largo2,510,010,03
de 4,1 a 5,08118/12/16corto/medio/largo2,510,010,03
de 5,1 a 6,0101310/16/20corto/medio/largo31,50,020,03
de 6,1 a 8,0121510/16/20corto/medio/largo31,50,020,03
de 8,1 a 10,0151812/20/25corto/medio/largo320,020,03
de 10,1 a 12,0182212/20/25corto/medio/largo420,020,03
de 12,1 a 15,0222616/28/36corto/medio/largo420,020,03
de 15,5 a 18,0263016/28/36corto/medio/largo420,020,03
de 18,5 a 22,0303420/36/45corto/medio/largo530,020,03
de 22,5 a 26,0353920/36/45corto/medio/largo530,020,05
de 26,5 a 30,0424625/45/56corto/medio/largo530,020,05
de 30,5 a 35,0485225/45/56corto/medio/largo530,040,05
de 35,5 a 42,0555930/56/67corto/medio/largo53,50,040,05
de 42,5 a 48,0626630/56/67corto/medio/largo63,50,040,05

Indicaciones sobre este artículo

Casquillo de taladrar de unión DIN 172

Los casquillos de taladrar de norelem son estables y están disponibles en las variaciones más diversas, así que siempre podrá elegir los casquillos de taladrar que mejor se adapten a su aplicación. Con los casquillos de taladrar DIN 172 podrá taladrar, por ejemplo, con dispositivos de taladrar agujeros en su pieza de trabajo o agujeros reforzados en materiales blandos, sin que pierdan la forma deseada.

Los casquillos de taladrar DIN 172 se han fabricado con acero especial endurecido y están disponibles tanto en la forma A como B.
Se han endurecido y pulido a 740 ±80 HV 10, de modo que su uso seguro está garantizado. Están disponibles con un diámetro de hasta 15 mm con una graduación de 0,1 mm – entre 15 y 48 mm los casquillos de taladrar tienen una graduación de 0,5 mm.

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83