norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Novedades

Casquillos de taladrar

Los casquillos de taladrar permiten taladrar rápidamente piezas de trabajo sin tener siempre que volver a medir y marcar los puntos de perforación. Los prácticos auxiliares que dirigen el taladro directo en el dispositivo de taladrar garantizan no solo un patrón de perforación a la medida, sino que también hacen que el taladro no se pueda desviar.

A diferencia de una perforación sin dispositivo - la perforación dirigida con la mano - el procedimiento de perforación se simplifica significativamente gracias al casquillo de taladrar y se logra un resultado mucho más limpio mediante la referencia de un ángulo de penetración fijo. Esta es una de las razones de preferir el uso de los casquillos en la construcción de máquinas o de vehículos y en otras ramas variadas de la industria.

Casquillos de taladrar – Una herramienta de precisión totalmente a la medida de sus necesidades

norelem le ofrece casquillos de taladrar para los más diversos requerimientos. Ya sea como casquillo cilíndrico, con collar, como casquillo insertable o de sujeción. Las medidas idóneas y la gran variedad de formas permite una configuración exactamente a la medida de las necesidades. Los casquillos de taladrar, según el modelo, cumplen las normas aplicables al caso concreto (DIN 172, DIN 173, DIN 179 e ISO 4247) y están disponibles en las formas A (perforación redondeada en un extremo) y B (perforación redondeada en los dos extremos).
Todos los casquillos de taladrar están formados de acero especial endurecido, así que cumplen las máximas exigencias de calidad, además de ser especialmente duraderos y resistentes a la corrosión.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83