norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero: templado por cementación. Aro de fijación de acero para muelles.
Acero inoxidable: acabado natural. Aro de fijación de acero inoxidable.
Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Para el montaje, inclinar el pivote opresor todo lo posible en dirección a la abertura del aro de fijación. El aro de fijación se suministra montado.Indicación sobre el dibujo:
Forma S: Pieza de presión con aro de fijación
Forma T: Tipo de construcción baja, gran superficie de sujeción con aro de fijación

1) Superficie de presión
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07140 Piezas de presión DIN 6311 ampliada 178 kB

Planos

Piezas de presión DIN 6311 ampliada

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaD1D2D4H1H2T1Para tornillos de
sujeción con pivote
opresor DIN 6332
CADAcc.PrecioPedir
07140-06aceroS124,61072,54M6 1.29 €
07140-08aceroS166,112945M8 1.39 €
07140-10aceroS208,1151156M10 1.61 €
07140-12aceroS258,1181377M12 1.92 €
07140-16aceroS3212,1221577,5M16 3.12 €
07140-20aceroS4015,6281698M20 4.52 €
07140-108aceroT256,112844,5M8 2.50 €
07140-110aceroT328,1181066M10 / M12 3.30 €
07140-116aceroT4012,1221277M16 4.26 €
07140-061acero inoxidableS124,61072,54M6 2.35 €
07140-081acero inoxidableS166,112945M8 2.48 €
07140-101acero inoxidableS208,1151156M10 2.90 €
07140-121acero inoxidableS258,1181377M12 3.44 €
07140-161acero inoxidableS3212,1221577,5M16 5.61 €
07140-201acero inoxidableS4015,6281698M20 8.15 €