|
|
07119Tornillos de presión de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo de acero inoxidable. Perno de latón o de POM.Versión:Tornillo con acabado natural.Indicación:Los tornillos de presión son ideales para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles y piezas con tratamiento superficial. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del componente | D | D1 | L | L3 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07119-041X65 | latón | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 | | | 2.19 € | | 07119-041X105 | latón | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 | | | 2.19 € | | 07119-041X165 | latón | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 | | | 2.25 € | | 07119-041X305 | latón | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 | | | 3.84 € | | 07119-041X405 | latón | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 | | | 3.92 € | | 07119-051X85 | latón | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2.25 € | | 07119-051X125 | latón | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2.25 € | | 07119-051X205 | latón | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2.25 € | | 07119-051X305 | latón | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 | | | 3.93 € | | 07119-051X405 | latón | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 | | | 4.55 € | | 07119-061X115 | latón | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 | | | 2.31 € | | 07119-061X135 | latón | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 3 | | | 2.31 € | | 07119-061X175 | latón | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 | | | 2.31 € | | 07119-061X215 | latón | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 3 | | | 2.38 € | | 07119-061X265 | latón | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 | | | 2.38 € | | 07119-061X415 | latón | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 | | | 4.19 € | | 07119-061X515 | latón | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 | | | 4.35 € | | 07119-061X615 | latón | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 | | | 4.81 € | | 07119-081X12 | latón | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 | | | 2.44 € | | 07119-081X22 | latón | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 | | | 2.52 € | | 07119-081X32 | latón | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 | | | 2.59 € | | 07119-081X52 | latón | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 | | | 4.55 € | | 07119-081X62 | latón | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 | | | 4.72 € | | 07119-081X82 | latón | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 | | | 4.96 € | | 07119-101X14 | latón | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 | | | 2.59 € | | 07119-101X18 | latón | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 | | | 2.59 € | | 07119-101X27 | latón | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 | | | 3.38 € | | 07119-101X37 | latón | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 | | | 3.38 € | | 07119-121X225 | latón | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 | | | 3.88 € | | 07119-121X325 | latón | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 | | | 4.07 € | | 07119-121X425 | latón | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 | | | 4.55 € | | 07119-1041X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 | | | 2.24 € | | 07119-1041X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 | | | 2.24 € | | 07119-1041X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 | | | 2.24 € | | 07119-1041X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 | | | 2.32 € | | 07119-1041X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 | | | 2.40 € | | 07119-1041X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 | | | 4.46 € | | 07119-1041X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 | | | 4.66 € | | 07119-1051X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 | | | 2.24 € | | 07119-1051X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 | | | 2.24 € | | 07119-1051X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 | | | 2.24 € | | 07119-1051X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 | | | 2.40 € | | 07119-1051X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 | | | 2.48 € | | 07119-1051X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 | | | 4.68 € | | 07119-1051X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 | | | 5.65 € | | 07119-1061X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 | | | 2.38 € | | 07119-1061X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 | | | 2.38 € | | 07119-1061X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 | | | 2.47 € | | 07119-1061X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 | | | 2.56 € | | 07119-1061X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 | | | 2.65 € | | 07119-1061X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 | | | 4.90 € | | 07119-1061X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 | | | 5.22 € | | 07119-1061X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 | | | 5.96 € | | 07119-1081X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 | | | 2.56 € | | 07119-1081X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 | | | 2.56 € | | 07119-1081X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 | | | 2.65 € | | 07119-1081X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 | | | 2.89 € | | 07119-1081X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 | | | 3.36 € | | 07119-1081X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 | | | 5.77 € | | 07119-1081X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 | | | 5.88 € | | 07119-1081X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 | | | 6.01 € | | 07119-1101X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 | | | 3.24 € | | 07119-1101X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 | | | 3.32 € | | 07119-1101X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 | | | 3.47 € | | 07119-1101X369 | POM | M10 | 6,5 | 36,9 | 2,5 | 5 | | | 3.67 € | | 07119-1121X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 | | | 4.17 € | | 07119-1121X321 | POM | M12 | 8 | 32,1 | 2,9 | 6 | | | 4.38 € | | 07119-1121X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 | | | 5.03 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|