norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Pasivado.Indicación:Los insertos roscados permiten la reutilización o la reparación de perforaciones roscadas dañadas, rotas o atascadas. De este modo, también es posible la recuperación de desechos de productos valiosos. Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundición.
Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran con cuatro cuñas de bloqueo en vez de dos.
Desviación de medida admisible:
Las roscas indicadas están sujetas a una clase de tolerancia media, es decir, 6H para la rosca interior y 6g para la rosca del perno. Medidas restantes ±0,25 mm.

Con los insertos roscados reforzados, ofrecemos una versión adicional con una sección más fuerte para casos que requieran una carga elevada.

Indicación técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Ventajas:- Instalación más rápida y sencilla.
- El inserto se fija con cuñas para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.
Indicación sobre el dibujo:
1) Cuñas de bloqueo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07661 Insertos roscados reforzados 249 kB
 Manual de instrucciones de insertos roscados 114 kB

Planos

Insertos roscados reforzados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1
Rosca interior
D2
Rosca exterior
L
Longitud
Ø de la
broca de
instalación
Ø del avellanado
de instalación
+0,25
Instalación
de macho
de roscar
Profundidad del
filete mínima de
instalación
Ø de la
broca de
desmontaje
Profundidad
de perforación
de desmontaje
Referencia de
la herramienta
de montaje
CADAcc.PrecioPedir
07661-04aceroM4M886,98,3M89,55,5407661-804  6.88 €
07661-05aceroM5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,807661-805  3.57 €
07661-06aceroM6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,807661-806  3.83 €
07661-08aceroM8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808  4.26 €
07661-08X1aceroM8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808  4.26 €
07661-10aceroM10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810  5.29 €
07661-10X125aceroM10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810  5.29 €
07661-12aceroM12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812  6.80 €
07661-12X125aceroM12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812  6.80 €
07661-14aceroM14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814  8.42 €
07661-14X15aceroM14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814  8.42 €
07661-16aceroM16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816  9.79 €
07661-16X15aceroM16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816  9.79 €
07661-18X15aceroM18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,407661-818  14.43 €
07661-20aceroM20M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820  16.95 €
07661-20X15aceroM20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820  16.95 €
07661-22X15aceroM22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,407661-822  21.64 €
07661-24aceroM24M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824  30.74 €
07661-24X2aceroM24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824  30.74 €
07661-104acero inoxidableM4M886,98,3M89,55,5407661-804  7.83 €
07661-105acero inoxidableM5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,807661-805  7.20 €
07661-106acero inoxidableM6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,807661-806  7.00 €
07661-108acero inoxidableM8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808  7.38 €
07661-108X1acero inoxidableM8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808  7.38 €
07661-110acero inoxidableM10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810  8.46 €
07661-110X125acero inoxidableM10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810  8.46 €
07661-112acero inoxidableM12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812  10.79 €
07661-112X125acero inoxidableM12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812  10.79 €
07661-114acero inoxidableM14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814  14.04 €
07661-114X15acero inoxidableM14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814  14.04 €
07661-116acero inoxidableM16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816  15.56 €
07661-116X15acero inoxidableM16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816  15.56 €
07661-118X15acero inoxidableM18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,407661-818  22.39 €
07661-120acero inoxidableM20M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820  27.69 €
07661-120X15acero inoxidableM20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820  27.69 €
07661-122X15acero inoxidableM22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,407661-822  47.63 €
07661-124acero inoxidableM24M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824  60.05 €
07661-124X2acero inoxidableM24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824  60.05 €