norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Bruñido.Indicación:El momento de torsión requerido para los tornillos moleteados se genera mediante dos elementos de presión esféricos con resorte. En cuanto se alcanza la presión final deseada, que es ajustable, la empuñadura moleteada queda libre.
El ajuste de la presión final se realiza a través de los tornillos de sujeción situados en el cabezal.
En combinación con una arandela de presión (07138, 07140 ó 07141), los tornillos de momento de torsión con pivote opresor esférico resultan especialmente adecuados para sujetar superficies oblicuas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07134 Tornillos de momento de torsión con pivote opresor esférico 160 kB

Planos

Tornillos de momento de torsión con pivote opresor esférico

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaDD1D2D3HLL1L2F1
N
F2
N
RCADAcc.PrecioPedir
07134-06X40M6254,54,1204062,5408003  101.95 €
07134-06X60M6254,54,1206062,5408003  103.85 €
07134-08X60M82565,320607,53406505  103.85 €
07134-08X80M82565,320807,53406505  106.61 €
07134-10X60M102587,2206094,5405506 106.61 €
07134-10X80M102587,2208094,5405506 132.37 €
07134-12X80M122587,22080104,5404506 132.37 €
07134-12X100M122587,220100104,5404506 132.37 €