|
|
07781Casquillos receptores para perno portador esférico, acero... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4542.Versión:Endurecido.Indicación:Los casquillos receptores permiten una sujeción rápida y segura para pernos portadores esféricos. Ofrecen una instalación sencilla y segura en distintos materiales de soporte. Pueden utilizarse incluso en piezas delgadas y agujeros ciegos. Esta versión es adecuada para aplicaciones que necesitan una superficie plana tras el atornillado. Son resistentes a la corrosión y al desgaste.Accesorios:Llave de espigas ajustable 96651.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Casquillos receptores para perno portador esférico, acero inoxidable, plano, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | X | Par de apriete Nm | Referencia de la llave de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07781-10810 | A | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 10 | 25 | 20 | 1,5 | 75 | 96651-08 | | | 34.94 € | | 07781-10815 | A | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 15 | 25 | 20 | 1,5 | 75 | 96651-08 | | | 36.12 € | | 07781-10825 | A | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 25 | 35 | 30 | 1,5 | 75 | 96651-08 | | | 37.82 € | | 07781-10835 | A | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 35 | 45 | 40 | 1,5 | 75 | 96651-08 | | | 39.95 € | | 07781-11015 | A | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 15 | 30 | 24 | 1,5 | 100 | 96651-08 | | | 40.40 € | | 07781-11025 | A | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 25 | 35 | 29 | 1,5 | 100 | 96651-08 | | | 41.14 € | | 07781-11035 | A | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 35 | 45 | 39 | 1,5 | 100 | 96651-08 | | | 43.73 € | | 07781-11050 | A | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 50 | 60 | 54 | 1,5 | 100 | 96651-08 | | | 47.79 € | | 07781-11215 | A | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 15 | 32 | 26 | 1,5 | 150 | 96651-08 | | | 44.47 € | | 07781-11225 | A | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 25 | 40 | 34 | 1,5 | 150 | 96651-08 | | | 45.29 € | | 07781-11625 | A | 16 | M30x2 | 39 | 19,2 | 5,1 | 30 | 25 | 45 | 39 | 1,5 | 200 | 96651-16 | | | 51.12 € | |
|
Casquillos receptores para perno portador esférico, acero inoxidable, plano, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | X | Par de apriete Nm | Referencia de la llave de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07781-11235 | B | 12 | M24 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 35 | 50 | 44 | 3,8 | 1,5 | 150 | 96651-08 | | | 48.61 € | | 07781-11250 | B | 12 | M24 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 50 | 65 | 59 | 18,8 | 1,5 | 150 | 96651-08 | | | 54.29 € | | 07781-11650 | B | 16 | M30 | 39 | 19,2 | 5,1 | 30 | 50 | 65 | 59 | 6 | 1,5 | 200 | 96651-16 | | | 59.31 € | | 07781-11675 | B | 16 | M30 | 39 | 19,2 | 5,1 | 30 | 75 | 90 | 84 | 31 | 1,5 | 200 | 96651-16 | | | 70.02 € | | 07781-12050 | B | 20 | M36x2 | 43 | 26 | 5,1 | 30 | 50 | 70 | 63 | 3,5 | 1,5 | 200 | 96651-16 | | | 77.61 € | | 07781-12075 | B | 20 | M36x2 | 43 | 26 | 5,1 | 30 | 75 | 95 | 88 | 28,5 | 1,5 | 200 | 96651-16 | | | 96.91 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|