|
|
07720Puntos de tope soldables |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Abrazadera de acero 1.6541. Orejeta soldada de acero S355JR.Versión:Abrazadera forjada, muy resistente, tratada en caliente, recubierta con plástico rojo. Orejeta soldada forjada, muy resistente, tratada en caliente, acabado natural.Indicación:Los topes para soldar permiten un montaje rápido.
Presentan una estructura compacta y una capacidad de carga con seguridad cuádruple contra roturas por todos lados.
La orejeta soldada está forjada con S355JR (St 52-3), un material muy soldable. Los botones distanciadores sirven como medida de separación para el espacio de aire requerido con respecto la soldadura de raíz (aprox. 3 mm). La capacidad de carga indicada en la tabla se puede ver claramente en la orejeta soldada. Esta se aplica en el caso poco favorable de los tipos de carga indicados junto a ella.
La soldadura debe ser realizada por un soldador profesional según EN 287-1. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: