norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación 1.1141, acero inoxidable 1.4301 o acero inoxidable 1.4401.Versión:Forjado en estampa.
Acero, acabado natural.
Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Indicación:Para tareas de carga y elevación con altos requisitos de seguridad (construcción de máquinas, mecanismos de carga, topes).
La marca CE está grabada en el tornillo con ojo.
F2 Capacidad de carga inferior a máx. 45° por tornillo con ojo.
A petición:Certificado de conformidad.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07680 Tornillos con ojo DIN 580 295 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 689 kB

Planos

Tornillos con ojo DIN 580

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
D1LD2D3D4EHKMF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAcc.PrecioPedir
07680-08acero1.1141acabado naturalM8132036206368101,40,95 1.21 €
07680-10acero1.1141acabado naturalM101725452584510122,31,7 1.55 €
07680-12acero1.1141acabado naturalM1220,5305430105312143,42,4 2.10 €
07680-16acero1.1141acabado naturalM16273563351262141675 3.12 €
07680-20acero1.1141acabado naturalM203040724014711619128,3 4.20 €
07680-24acero1.1141acabado naturalM2436509050189020241812,7 8.06 €
07680-008acero1.1141cincado mediante procedimiento galvánicoM8132036206368101,40,95 1.21 €
07680-010acero1.1141cincado mediante procedimiento galvánicoM101725452584510122,31,7 1.55 €
07680-012acero1.1141cincado mediante procedimiento galvánicoM1220,5305430105312143,42,4 2.10 €
07680-016acero1.1141cincado mediante procedimiento galvánicoM16273563351262141675 3.12 €
07680-020acero1.1141cincado mediante procedimiento galvánicoM203040724014711619128,3 4.20 €
07680-024acero1.1141cincado mediante procedimiento galvánicoM2436509050189020241812,7 8.06 €
07680-108acero inoxidable1.4301-M8132036206368101,40,95 4.01 €
07680-110acero inoxidable1.4301-M101725452584510122,31,7 6.43 €
07680-112acero inoxidable1.4301-M1220,5305430105312143,42,4 9.35 €
07680-116acero inoxidable1.4301-M16273563351262141675 13.32 €
07680-124acero inoxidable1.4301-M2436509050189020241812,7 36.56 €
07680-120acero inoxidable1.4301-M203040724014711619128,3 20.63 €
07680-208acero inoxidable1.4401-M8132036206368101,40,95 5.68 €
07680-210acero inoxidable1.4401-M101725452584510122,31,7 7.80 €
07680-212acero inoxidable1.4401-M1220,5305430105312143,42,4 12.87 €
07680-216acero inoxidable1.4401-M16273563351262141675 20.68 €
07680-220acero inoxidable1.4401-M203040724014711619128,3 26.74 €
07680-224acero inoxidable1.4401-M2436509050189020241812,7 56.52 €