norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable 1.4404.
Aluminio.
Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable 1.4305 de acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Acero inoxidable 1.4404 de acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Aluminio con acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción divididos envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apriete de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.

La versión de dos piezas permite un montaje rápido y sencillo sin tener que desmontar los componentes adyacentes.

Los anillos de sujeción de acero inoxidable A4 van señalizados con un puntito de centrado en el diámetro exterior.
Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.A petición:Otras dimensiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07812 Anillos de sujeción divididos 218 kB

Planos

Anillos de sujeción divididos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
BC
(DIN 912)
D1D2RCADAcc.PrecioPedir
07812-00401acero9M3x841620,7 5.06 €
07812-00501acero9M3x851620,7 5.06 €
07812-00601acero9M3x861620,7 5.06 €
07812-00801acero9M3x881822,4 5.06 €
07812-01001acero9M3x10102426 6.24 €
07812-01201acero11M4x12122831,8 6.53 €
07812-01501acero13M5x16153439,4 7.75 €
07812-01601acero13M5x16163439,4 7.75 €
07812-01801acero13M5x16183641,1 8.33 €
07812-02001acero15M6x18204046,4 8.92 €
07812-02201acero15M6x18224248,1 9.52 €
07812-02501acero15M6x18254550,8 10.12 €
07812-02801acero15M6x18284853,7 10.84 €
07812-03001acero15M6x18305458,6 11.59 €
07812-04001acero15M6x18406065 14.28 €
07812-05001acero19M8x25507887 25.89 €
07812-00402acero inoxidable9M3x841620,7 9.55 €
07812-00502acero inoxidable9M3x851620,7 9.55 €
07812-00602acero inoxidable9M3x861620,7 9.55 €
07812-00802acero inoxidable9M3x881822,4 9.91 €
07812-01002acero inoxidable9M3x10102426 11.59 €
07812-01202acero inoxidable11M4x12122831,8 12.20 €
07812-01502acero inoxidable13M5x16153439,4 14.28 €
07812-01602acero inoxidable13M5x16163439,4 14.28 €
07812-01802acero inoxidable13M5x16183641,1 16.05 €
07812-02002acero inoxidable15M6x18204046,4 20.23 €
07812-02202acero inoxidable15M6x18224248,1 21.11 €
07812-02502acero inoxidable15M6x18254550,8 22.00 €
07812-02802acero inoxidable15M6x18284853,7 23.05 €
07812-03002acero inoxidable15M6x18305458,6 24.10 €
07812-04002acero inoxidable15M6x18406065 40.46 €
07812-05002acero inoxidable19M8x25507887 86.26 €
07812-00404acero inoxidable A49M3x841620,7 9.81 €
07812-00504acero inoxidable A49M3x851620,7 9.81 €
07812-00604acero inoxidable A49M3x861620,7 9.81 €
07812-00804acero inoxidable A49M3x881822,4 10.04 €
07812-01004acero inoxidable A49M3x10102426 11.97 €
07812-01204acero inoxidable A411M4x12122831,8 12.42 €
07812-01504acero inoxidable A413M5x16153439,4 15.21 €
07812-01604acero inoxidable A413M5x16163439,4 15.88 €
07812-01804acero inoxidable A413M5x16183641,1 17.87 €
07812-02004acero inoxidable A415M6x18204046,4 19.02 €
07812-02204acero inoxidable A415M6x18224248,1 20.76 €
07812-02504acero inoxidable A415M6x18254550,8 21.62 €
07812-02804acero inoxidable A415M6x18284853,7 24.59 €
07812-03004acero inoxidable A415M6x18305458,6 24.84 €
07812-04004acero inoxidable A415M6x18406065 33.04 €
07812-05004acero inoxidable A419M8x25507887 73.15 €
07812-00403aluminio9M3x841620,7 6.81 €
07812-00503aluminio9M3x851620,7 6.81 €
07812-00603aluminio9M3x861620,7 6.81 €
07812-00803aluminio9M3x881822,4 7.43 €
07812-01003aluminio9M3x10102426 10.21 €
07812-01203aluminio11M4x12122831,8 10.52 €
07812-01503aluminio13M5x16153439,4 11.76 €
07812-01603aluminio13M5x16163439,4 11.76 €
07812-01803aluminio13M5x16183641,1 13.17 €
07812-02003aluminio15M6x18204046,4 13.49 €
07812-02203aluminio15M6x18224248,1 13.49 €
07812-02503aluminio15M6x18254550,8 15.79 €
07812-02803aluminio15M6x18284853,7 19.04 €
07812-03003aluminio15M6x18305458,6 19.35 €
07812-04003aluminio15M6x18406065 25.09 €
07812-05003aluminio19M8x25507887 41.80 €