norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.
Aluminio.
Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Aluminio acabado natural tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción ranurados envuelven el árbol distribuyendo uniformemente las fuerzas de apriete. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.

Forma B: anillo de sujeción con un 15% más de fuerza de sujeción que el estándar con igual fuerza de apriete del tornillo de sujeción. La perforación sigue siendo cilíndrica, lo que le permite rodear el árbol con precisión. Escaso desequilibrio.
Rango de temperatura:De -40 °C a +175 °C.A petición:Otras dimensiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07810_B Anillos de sujeción ranurados, forma B 184 kB

Planos

Anillos de sujeción ranurados, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaBC
(DIN 912)
D1D2RCADAcc.PrecioPedir
07810-100401AceroB9M3x841620,7 2.43 €
07810-100501AceroB9M3x851620,7 2.43 €
07810-100601AceroB9M3x861620,7 2.43 €
07810-100801AceroB9M3x881822,4 2.43 €
07810-101001AceroB9M3x10102426 3.06 €
07810-101201AceroB11M4x12122831,8 3.43 €
07810-101501AceroB13M5x16153439,4 4.04 €
07810-101601AceroB13M5x16163439,4 4.04 €
07810-101801AceroB13M5x16183641,1 4.52 €
07810-102001AceroB15M6x18204046,4 5.26 €
07810-102201AceroB15M6x18224248,1 5.51 €
07810-102501AceroB15M6x18254550,8 5.74 €
07810-102801AceroB15M6x18284853,7 6.11 €
07810-103001AceroB15M6x18305458,6 7.08 €
07810-104001AceroB15M6x18406065 7.95 €
07810-105001AceroB19M8x25507887 17.11 €
07810-100402Acero inoxidableB9M3x841620,7 5.43 €
07810-100502Acero inoxidableB9M3x851620,7 5.43 €
07810-100602Acero inoxidableB9M3x861620,7 5.43 €
07810-100802Acero inoxidableB9M3x881822,4 5.69 €
07810-101002Acero inoxidableB9M3x10102426 7.82 €
07810-101202Acero inoxidableB11M4x12122831,8 8.06 €
07810-101502Acero inoxidableB13M5x16153439,4 9.66 €
07810-101602Acero inoxidableB13M5x16163439,4 9.66 €
07810-101802Acero inoxidableB13M5x16183641,1 10.76 €
07810-102002Acero inoxidableB15M6x18204046,4 13.94 €
07810-102202Acero inoxidableB15M6x18224248,1 14.67 €
07810-102502Acero inoxidableB15M6x18254550,8 15.65 €
07810-102802Acero inoxidableB15M6x18284853,7 16.74 €
07810-103002Acero inoxidableB15M6x18305458,6 19.31 €
07810-104002Acero inoxidableB15M6x18406065 29.34 €
07810-105002Acero inoxidableB19M8x25507887 51.35 €
07810-100403AluminioB9M3x841620,7 3.66 €
07810-100503AluminioB9M3x851620,7 3.66 €
07810-100603AluminioB9M3x861620,7 3.66 €
07810-100803AluminioB9M3x881822,4 3.92 €
07810-101003AluminioB9M3x10102426 4.70 €
07810-101203AluminioB11M4x12122831,8 5.11 €
07810-101503AluminioB13M5x16153439,4 7.59 €
07810-101603AluminioB13M5x16163439,4 7.59 €
07810-101803AluminioB13M5x16183641,1 8.64 €
07810-102003AluminioB15M6x18204046,4 8.64 €
07810-102203AluminioB15M6x18224248,1 8.89 €
07810-102503AluminioB15M6x18254550,8 10.47 €
07810-102803AluminioB15M6x18284853,7 13.60 €
07810-103003AluminioB15M6x18305458,6 13.60 €
07810-104003AluminioB15M6x18406065 18.06 €
07810-105003AluminioB19M8x25507887 31.66 €

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83