norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural o cincado y pasivado en azulIndicación:Forma A: con tornillo prisionero DIN 553 (ranura)
Forma E: con tornillo sin cabeza DIN EN ISO 4027 (hexágono interior)

Las tolerancias indicadas se aplican según DIN 705 para anillos de regulación de acabado natural. Con los anillos de regulación cincados no se pueden garantizar las tolerancias. Pero esto no influyen en la funcionalidad.
Indicación sobre el dibujo:
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07800 Anillos de regulación DIN 705, acero 203 kB

Planos (vista completa)

Anillos de regulación DIN 705, acero

Anillos de regulación DIN 705, acero, forma A, ranura

Más información

Planos

Anillos de regulación DIN 705, acero, forma A, ranura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Superficie
cuerpo
de base
FormaD1BD2D3
Tornillo de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
07800-100301aceroacabado naturalA357M2x3 0.47 €
07800-100401aceroacabado naturalA458M2,5x3 0.47 €
07800-100501aceroacabado naturalA5610M3x4 0.46 €
07800-100601aceroacabado naturalA6812M4x5 0.47 €
07800-100701aceroacabado naturalA7812M4x5 0.47 €
07800-100801aceroacabado naturalA8816M4x6 0.56 €
07800-100901aceroacabado naturalA91018M5x8 0.72 €
07800-101001aceroacabado naturalA101020M5x8 0.72 €
07800-101101aceroacabado naturalA111020M5x8 0.72 €
07800-101201aceroacabado naturalA121222M6x8 0.89 €
07800-101401aceroacabado naturalA141225M6x8 0.98 €
07800-101501aceroacabado naturalA151225M6x8 0.98 €
07800-101601aceroacabado naturalA161228M6x8 1.06 €
07800-101801aceroacabado naturalA181432M6x8 1.36 €
07800-102001aceroacabado naturalA201432M6x8 1.36 €
07800-102401aceroacabado naturalA241640M8x12 2.07 €
07800-102501aceroacabado naturalA251640M8x10 2.07 €
07800-102601aceroacabado naturalA261640M8x10 2.07 €
07800-102801aceroacabado naturalA281645M8x12 2.69 €
07800-103001aceroacabado naturalA301645M8x10 2.69 €
07800-103201aceroacabado naturalA321650M8x12 3.31 €
07800-103501aceroacabado naturalA351656M8x12 3.77 €
07800-103601aceroacabado naturalA361656M8x12 3.77 €
07800-103801aceroacabado naturalA381656M8x12 4.12 €
07800-104001aceroacabado naturalA401863M10x16 5.66 €
07800-104201aceroacabado naturalA421863M10x16 5.66 €
07800-104501aceroacabado naturalA451870M10x16 6.77 €
07800-104801aceroacabado naturalA481870M10x16 6.77 €
07800-105001aceroacabado naturalA501880M10x16 8.49 €
07800-105201aceroacabado naturalA521880M10x16 8.49 €
07800-105501aceroacabado naturalA551880M10x16 8.49 €
07800-105601aceroacabado naturalA561880M10x16 8.49 €
07800-105801aceroacabado naturalA582090M10x16 12.67 €
07800-106001aceroacabado naturalA602090M10x16 12.67 €
07800-106301aceroacabado naturalA632090M10x16 12.67 €
07800-106501aceroacabado naturalA6520100M10x20 15.59 €
07800-106801aceroacabado naturalA6820100M10x20 15.59 €
07800-107001aceroacabado naturalA7020100M10x20 15.59 €
07800-107201aceroacabado naturalA7220100M10x20 20.80 €
07800-107501aceroacabado naturalA7522110M12x20 20.80 €
07800-108001aceroacabado naturalA8022110M12x20 20.80 €
07800-108501aceroacabado naturalA8522125M12x25 40.53 €
07800-109001aceroacabado naturalA9022125M12x20 40.53 €
07800-110001aceroacabado naturalA10025140M12x25 47.48 €

Anillos de regulación DIN 705, acero, forma E, hexágono interior

Más información

Planos

Anillos de regulación DIN 705, acero, forma E, hexágono interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Superficie
cuerpo
de base
FormaD1BD2D3
Tornillo de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
07800-300301aceroacabado naturalE357M2x3 0.59 €
07800-300401aceroacabado naturalE458M2,5x3 0.59 €
07800-300501aceroacabado naturalE5610M3x4 0.60 €
07800-300601aceroacabado naturalE6812M4x5 0.60 €
07800-300701aceroacabado naturalE7812M4x5 0.60 €
07800-300801aceroacabado naturalE8816M4x6 0.66 €
07800-300901aceroacabado naturalE91018M5x8 0.75 €
07800-301001aceroacabado naturalE101020M5x8 0.85 €
07800-301101aceroacabado naturalE111020M5x8 0.85 €
07800-301201aceroacabado naturalE121222M6x8 0.98 €
07800-301401aceroacabado naturalE141225M6x8 1.06 €
07800-301501aceroacabado naturalE151225M6x8 1.06 €
07800-301601aceroacabado naturalE161228M6x8 1.13 €
07800-301801aceroacabado naturalE181432M6x8 1.43 €
07800-302001aceroacabado naturalE201432M6x8 1.43 €
07800-302401aceroacabado naturalE241640M8x12 2.20 €
07800-302501aceroacabado naturalE251640M8x10 2.20 €
07800-302601aceroacabado naturalE261640M8x10 2.20 €
07800-302801aceroacabado naturalE281645M8x12 2.89 €
07800-303001aceroacabado naturalE301645M8x10 2.93 €
07800-303201aceroacabado naturalE321650M8x12 3.53 €
07800-303501aceroacabado naturalE351656M8x12 3.96 €
07800-303601aceroacabado naturalE361656M8x12 3.96 €
07800-303801aceroacabado naturalE381656M8x12 4.04 €
07800-304001aceroacabado naturalE401863M10x16 5.78 €
07800-304201aceroacabado naturalE421863M10x16 5.78 €
07800-304501aceroacabado naturalE451870M10x16 6.82 €
07800-304801aceroacabado naturalE481870M10x16 6.82 €
07800-305001aceroacabado naturalE501880M10x16 8.67 €
07800-305201aceroacabado naturalE521880M10x16 8.67 €
07800-305501aceroacabado naturalE551880M10x16 8.67 €
07800-305601aceroacabado naturalE561880M10x16 8.67 €
07800-305801aceroacabado naturalE582090M10x16 13.21 €
07800-306001aceroacabado naturalE602090M10x16 13.21 €
07800-306301aceroacabado naturalE632090M10x16 13.21 €
07800-306501aceroacabado naturalE6520100M10x20 16.32 €
07800-306801aceroacabado naturalE6820100M10x20 16.32 €
07800-307001aceroacabado naturalE7020100M10x20 16.32 €
07800-307201aceroacabado naturalE7220100M10x20 22.41 €
07800-307501acero inoxidable A2acabado naturalE7522110M12x20 22.41 €
07800-308001acero inoxidable A2acabado naturalE8022110M12x20 22.41 €
07800-308501acero inoxidable A2acabado naturalE8522125M12x25 40.95 €
07800-309001acero inoxidable A2acabado naturalE9022125M12x20 40.95 €
07800-310001acero inoxidable A2acabado naturalE10025140M12x25 48.33 €
07800-300303acerocincado, azul pasivadoE357M2x3 0.91 €
07800-300403acerocincado, azul pasivadoE458M2,5x3 0.91 €
07800-300503acerocincado, azul pasivadoE5610M3x4 0.93 €
07800-300603acerocincado, azul pasivadoE6812M4x5 0.93 €
07800-300703acerocincado, azul pasivadoE7812M4x5 1.00 €
07800-300803acerocincado, azul pasivadoE8816M4x6 1.02 €
07800-300903acerocincado, azul pasivadoE91018M5x8 1.16 €
07800-301003acerocincado, azul pasivadoE101020M5x8 1.25 €
07800-301103acerocincado, azul pasivadoE111020M5x8 1.25 €
07800-301203acerocincado, azul pasivadoE121222M6x8 1.28 €
07800-301403acerocincado, azul pasivadoE141225M6x8 1.27 €
07800-301503acerocincado, azul pasivadoE151225M6x8 1.27 €
07800-301603acerocincado, azul pasivadoE161228M6x8 1.33 €
07800-301803acerocincado, azul pasivadoE181432M6x8 1.43 €
07800-302003acerocincado, azul pasivadoE201432M6x8 1.43 €
07800-302403acerocincado, azul pasivadoE241640M8x12 2.25 €
07800-302503acerocincado, azul pasivadoE251640M8x10 2.25 €
07800-302603acerocincado, azul pasivadoE261640M8x10 2.25 €
07800-302803acerocincado, azul pasivadoE281645M8x12 2.74 €
07800-303003acerocincado, azul pasivadoE301645M8x10 2.81 €
07800-303203acerocincado, azul pasivadoE321650M8x12 4.22 €
07800-303503acerocincado, azul pasivadoE351656M8x12 4.92 €
07800-303603acerocincado, azul pasivadoE361656M8x12 5.70 €
07800-303803acerocincado, azul pasivadoE381656M8x12 6.57 €
07800-304003acerocincado, azul pasivadoE401863M10x16 6.24 €
07800-304203acerocincado, azul pasivadoE421863M10x16 6.87 €
07800-304503acerocincado, azul pasivadoE451870M10x16 8.73 €
07800-304803acerocincado, azul pasivadoE481870M10x16 9.55 €
07800-305003acerocincado, azul pasivadoE501880M10x16 9.68 €
07800-305203acerocincado, azul pasivadoE521880M10x16 9.68 €
07800-305503acerocincado, azul pasivadoE551880M10x16 9.68 €
07800-305603acerocincado, azul pasivadoE561880M10x16 13.98 €
07800-305803acerocincado, azul pasivadoE582090M10x16 19.14 €
07800-306003acerocincado, azul pasivadoE602090M10x16 16.43 €
07800-306303acerocincado, azul pasivadoE632090M10x16 19.14 €
07800-306503acerocincado, azul pasivadoE6520100M10x20 21.59 €
07800-306803acerocincado, azul pasivadoE6820100M10x20 21.59 €
07800-307003acerocincado, azul pasivadoE7020100M10x20 21.59 €
07800-307203acerocincado, azul pasivadoE7220100M10x20 28.24 €
07800-307503acerocincado, azul pasivadoE7522110M12x20 28.24 €
07800-308003acerocincado, azul pasivadoE8022110M12x20 28.24 €
07800-308503acerocincado, azul pasivadoE8522125M12x25 43.90 €
07800-309003acerocincado, azul pasivadoE9022125M12x20 43.90 €
07800-310003acerocincado, azul pasivadoE10025140M12x25 47.53 €