norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Clase de resistencia 4.6 por lo menos, cincado
Clase de resistencia 8.8 acabado natural o cincado.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Las barras roscadas solo se suministran con una longitud de 1000 mm.
Las barras roscadas de los tamaños M3 y M4 pueden presentar pequeñas flexiones al llegar de fábrica.

Por motivos técnicos, la versión con acabado natural puede tener una superficie gris o negra.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07640 Barras roscadas de acero y acero inoxidable DIN 976-1 92,1 kB
 Clases de resistencia 126 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 689 kB

Planos

Barras roscadas de acero y acero inoxidable DIN 976-1

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
Versión 1Clase de resistenciaDLCADAcc.PrecioPedir
07640-031acerocincadorosca a la derecha4.6M31000 2.79 €
07640-041acerocincadorosca a la derecha4.6M41000 3.28 €
07640-051acerocincadorosca a la derecha4.6M51000 4.03 €
07640-061acerocincadorosca a la derecha4.6M61000 4.50 €
07640-081acerocincadorosca a la derecha4.6M81000 5.19 €
07640-101acerocincadorosca a la derecha4.6M101000 6.22 €
07640-121acerocincadorosca a la derecha4.6M121000 9.60 €
07640-161acerocincadorosca a la derecha4.6M161000 13.00 €
07640-201acerocincadorosca a la derecha4.6M201000 19.77 €
07640-241acerocincadorosca a la derecha4.6M241000 27.68 €
07640-301acerocincadorosca a la derecha4.6M301000 31.34 €
07640-361acerocincadorosca a la derecha4.6M361000 39.26 €
07640-1041acerocincadorosca a la izquierda4.6M41000 14.69 €
07640-1051acerocincadorosca a la izquierda4.6M51000 10.88 €
07640-1061acerocincadorosca a la izquierda4.6M61000 11.16 €
07640-1081acerocincadorosca a la izquierda4.6M81000 8.72 €
07640-1101acerocincadorosca a la izquierda4.6M101000 5.88 €
07640-1121acerocincadorosca a la izquierda4.6M121000 8.58 €
07640-1161acerocincadorosca a la izquierda4.6M161000 16.41 €
07640-1201acerocincadorosca a la izquierda4.6M201000 27.49 €
07640-1241acerocincadorosca a la izquierda4.6M241000 36.96 €
07640-1301acerocincadorosca a la izquierda4.6M301000 36.77 €
07640-05aceroacabado naturalrosca a la derecha8.8M51000 6.67 €
07640-06aceroacabado naturalrosca a la derecha8.8M61000 7.44 €
07640-08aceroacabado naturalrosca a la derecha8.8M81000 8.58 €
07640-10aceroacabado naturalrosca a la derecha8.8M101000 10.29 €
07640-12aceroacabado naturalrosca a la derecha8.8M121000 15.95 €
07640-14aceroacabado naturalrosca a la derecha8.8M141000 21.59 €
07640-16aceroacabado naturalrosca a la derecha8.8M161000 21.59 €
07640-18aceroacabado naturalrosca a la derecha8.8M181000 32.89 €
07640-20aceroacabado naturalrosca a la derecha8.8M201000 32.89 €
07640-22aceroacabado naturalrosca a la derecha8.8M221000 46.06 €
07640-24aceroacabado naturalrosca a la derecha8.8M241000 46.06 €
07640-043acerocincadorosca a la derecha8.8M41000 5.44 €
07640-053acerocincadorosca a la derecha8.8M51000 6.73 €
07640-063acerocincadorosca a la derecha8.8M61000 7.50 €
07640-083acerocincadorosca a la derecha8.8M81000 8.65 €
07640-103acerocincadorosca a la derecha8.8M101000 10.36 €
07640-123acerocincadorosca a la derecha8.8M121000 16.02 €
07640-143acerocincadorosca a la derecha8.8M141000 21.65 €
07640-163acerocincadorosca a la derecha8.8M161000 21.65 €
07640-183acerocincadorosca a la derecha8.8M181000 32.95 €
07640-203acerocincadorosca a la derecha8.8M201000 32.95 €
07640-223acerocincadorosca a la derecha8.8M221000 46.12 €
07640-243acerocincadorosca a la derecha8.8M241000 46.12 €
07640-303acerocincadorosca a la derecha8.8M301000 52.20 €
07640-363acerocincadorosca a la derecha8.8M361000 65.42 €
07640-1063acerocincadorosca a la izquierda8.8M61000 4.57 €
07640-1083acerocincadorosca a la izquierda8.8M81000 7.68 €
07640-1103acerocincadorosca a la izquierda8.8M101000 12.18 €
07640-1123acerocincadorosca a la izquierda8.8M121000 15.93 €
07640-1163acerocincadorosca a la izquierda8.8M161000 28.14 €
07640-1203acerocincadorosca a la izquierda8.8M201000 43.90 €
07640-1243acerocincadorosca a la izquierda8.8M241000 63.51 €
07640-1303acerocincadorosca a la izquierda8.8M301000 89.49 €
07640-1363acerocincadorosca a la izquierda8.8M361000 105.36 €
07640-052acero inoxidable A2acabado naturalrosca a la derecha70M51000 7.90 €
07640-062acero inoxidable A2acabado naturalrosca a la derecha70M61000 8.63 €
07640-082acero inoxidable A2acabado naturalrosca a la derecha70M81000 10.68 €
07640-102acero inoxidable A2acabado naturalrosca a la derecha70M101000 14.87 €
07640-122acero inoxidable A2acabado naturalrosca a la derecha70M121000 21.93 €
07640-162acero inoxidable A2acabado naturalrosca a la derecha70M161000 34.94 €
07640-182acero inoxidable A2acabado naturalrosca a la derecha70M181000 39.66 €
07640-202acero inoxidable A2acabado naturalrosca a la derecha70M201000 57.87 €
07640-222acero inoxidable A2acabado naturalrosca a la derecha70M221000 62.08 €
07640-242acero inoxidable A2acabado naturalrosca a la derecha70M241000 69.00 €
07640-1042acero inoxidable A2acabado naturalrosca a la izquierda70M41000 7.89 €
07640-1052acero inoxidable A2acabado naturalrosca a la izquierda70M51000 8.71 €
07640-1062acero inoxidable A2acabado naturalrosca a la izquierda70M61000 9.50 €
07640-1082acero inoxidable A2acabado naturalrosca a la izquierda70M81000 11.76 €
07640-1102acero inoxidable A2acabado naturalrosca a la izquierda70M101000 16.34 €
07640-1122acero inoxidable A2acabado naturalrosca a la izquierda70M121000 24.13 €
07640-1162acero inoxidable A2acabado naturalrosca a la izquierda70M161000 38.42 €
07640-1202acero inoxidable A2acabado naturalrosca a la izquierda70M201000 63.64 €
07640-1242acero inoxidable A2acabado naturalrosca a la izquierda70M241000 75.90 €