|
|
07640Barras roscadas de acero y acero inoxidable DIN 976-1 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Clase de resistencia 4.6 por lo menos, cincado Clase de resistencia 8.8 acabado natural o cincado. Acero inoxidable de acabado natural.Indicación:Las barras roscadas solo se suministran con una longitud de 1000 mm. Las barras roscadas de los tamaños M3 y M4 pueden presentar pequeñas flexiones al llegar de fábrica.
Por motivos técnicos, la versión con acabado natural puede tener una superficie gris o negra. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: