|
|
07590Tuercas con ranura DIN 1804 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de cementación.
Acero inoxidable A2.Versión:Forma W = bruñida, forma H = endurecida y superficies planas pulidas.Indicación:La forma H está templada por cementación, a excepción de la rosca. Las dos superficies planas están pulidas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Ancho de ranura B según DIN 650 | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07590-110 | W | acero de cementación | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | 2.14 € | | 07590-112 | W | acero de cementación | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | 2.29 € | | 07590-114 | W | acero de cementación | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | 2.63 € | | 07590-116 | W | acero de cementación | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | 2.76 € | | 07590-118 | W | acero de cementación | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 2.70 € | | 07590-120 | W | acero de cementación | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 3.04 € | | 07590-122 | W | acero de cementación | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 3.01 € | | 07590-124 | W | acero de cementación | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 3.15 € | | 07590-126 | W | acero de cementación | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | 4.38 € | | 07590-128 | W | acero de cementación | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 4.81 € | | 07590-130 | W | acero de cementación | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 4.93 € | | 07590-132 | W | acero de cementación | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | 5.01 € | | 07590-135 | W | acero de cementación | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | 5.50 € | | 07590-138 | W | acero de cementación | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | 6.13 € | | 07590-140 | W | acero de cementación | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 6.92 € | | 07590-142 | W | acero de cementación | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 6.92 € | | 07590-210 | H | acero de cementación | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | A petición | | 07590-212 | H | acero de cementación | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | A petición | | 07590-214 | H | acero de cementación | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | A petición | | 07590-216 | H | acero de cementación | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | A petición | | 07590-218 | H | acero de cementación | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | A petición | | 07590-220 | H | acero de cementación | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | A petición | | 07590-222 | H | acero de cementación | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | A petición | | 07590-224 | H | acero de cementación | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | A petición | | 07590-226 | H | acero de cementación | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | A petición | | 07590-228 | H | acero de cementación | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | A petición | | 07590-230 | H | acero de cementación | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | A petición | | 07590-232 | H | acero de cementación | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | A petición | | 07590-235 | H | acero de cementación | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | A petición | | 07590-238 | H | acero de cementación | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | A petición | | 07590-240 | H | acero de cementación | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | A petición | | 07590-242 | H | acero de cementación | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | A petición | | 07590-310 | - | acero inoxidable A2 | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | 4.73 € | | 07590-312 | - | acero inoxidable A2 | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | 5.05 € | | 07590-314 | - | acero inoxidable A2 | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | 5.77 € | | 07590-316 | - | acero inoxidable A2 | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | 6.08 € | | 07590-318 | - | acero inoxidable A2 | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 5.95 € | | 07590-320 | - | acero inoxidable A2 | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 6.68 € | | 07590-322 | - | acero inoxidable A2 | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 6.64 € | | 07590-324 | - | acero inoxidable A2 | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 6.93 € | | 07590-326 | - | acero inoxidable A2 | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | 9.63 € | | 07590-328 | - | acero inoxidable A2 | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 10.59 € | | 07590-330 | - | acero inoxidable A2 | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 10.84 € | | 07590-332 | - | acero inoxidable A2 | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | 11.02 € | | 07590-335 | - | acero inoxidable A2 | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | 12.09 € | | 07590-338 | - | acero inoxidable A2 | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | 13.48 € | | 07590-340 | - | acero inoxidable A2 | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 15.24 € | | 07590-342 | - | acero inoxidable A2 | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 15.24 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|