norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.7225. Acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:La arandela de ajuste esférica permite una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox 4º. En posiciones oblicuas de D3 > 1°, se recomienda instalar otra arandela de ajuste esférica como soporte para que los tornillos queden nivelados. Las partes superior e inferior no se pueden caer, están aseguradas.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07460 Arandelas de ajuste esféricas 218 kB

Planos

Arandelas de ajuste esféricas

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
HH1DD1D2D3αCADAcc.PrecioPedir
07460-151acero85,5238,52515 17.55 €
07460-201acero106,230133220 19.54 €
07460-301acero12,5940204530 23.44 €
07460-401acero161352295838 36.56 €
07460-501acero201465367048 54.41 €
07460-152acero inoxidable85,5238,52515 22.63 €
07460-202acero inoxidable106,230133220 24.43 €
07460-302acero inoxidable12,5940204530 31.30 €
07460-402acero inoxidable161352295838 45.57 €
07460-502acero inoxidable201465367048 68.36 €