|
|
07420_GCojinetes cónicos con forma G, D4 > D3, DIN 6319, serie 10/01 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o acero inoxidable.Versión:Versión de acero templado y tratado en caliente con HV 390 ±40.
Versión de acero inoxidable no endurecido, acabado natural.Indicación:Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia acero para temple y revenido | Referencia acero inoxidable | Forma | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | Filtro |
---|
07420-305 | - | G | 6 | 15 | 9,25 | 2,5 | 3,5 | 6,5 | | 07420-306 | 07420-0306 | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 9/6 | | 07420-308 | 07420-0308 | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 17/12 | | 07420-310 | 07420-0310 | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 26/16 | | 07420-312 | 07420-0312 | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 38/24 | | 07420-314 | - | G | 16,5 | 40 | 24,8 | 6 | 9,5 | 53 | | 07420-316 | 07420-0316 | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 73/45 | | 07420-320 | 07420-0320 | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 117/71 | | 07420-324 | 07420-0324 | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 168/105 | | 07420-330 | 07420-0330 | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 269/191 | | 07420-336 | - | G | 42 | 80 | 60 | 12 | 20,3 | 394 | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|