|
|
07420_DCojinetes cónicos, forma D DIN 6319, serie 10/01 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de cementación o acero inoxidable.Versión:Versión de acero templado por cementación. Versión de acero inoxidable no endurecido, acabado natural.Indicación:Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Forma | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07420-205 | acero de cementación | D | 6 | 10,5 | 9,25 | 2,1 | 3,1 | 6,5 | | | 0.45 € | | 07420-206 | acero de cementación | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 9 | | | 0.37 € | | 07420-208 | acero de cementación | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 17 | | | 0.41 € | | 07420-210 | acero de cementación | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 26 | | | 0.58 € | | 07420-212 | acero de cementación | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 38 | | | 0.62 € | | 07420-214 | acero de cementación | D | 16,5 | 28 | 24,8 | 5,6 | 8,5 | 53 | | | 1.01 € | | 07420-216 | acero de cementación | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 73 | | | 1.05 € | | 07420-220 | acero de cementación | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 117 | | | 1.60 € | | 07420-224 | acero de cementación | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 168 | | | 2.67 € | | 07420-230 | acero de cementación | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 269 | | | 4.40 € | | 07420-236 | acero de cementación | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | 394 | | | 10.05 € | | 07420-242 | acero de cementación | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | 542 | | | 14.00 € | | 07420-248 | acero de cementación | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | 714 | | | 20.98 € | | 07420-256 | acero de cementación | D | 65 | 103 | 92 | 25 | 39,7 | 960 | | | 35.42 € | | 07420-264 | acero de cementación | D | 75 | 120 | 110 | 30 | 46,5 | 1269 | | | 48.02 € | | 07420-0206 | acero inoxidable | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 6 | | | 1.08 € | | 07420-0208 | acero inoxidable | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 12 | | | 1.56 € | | 07420-0210 | acero inoxidable | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 16 | | | 2.08 € | | 07420-0212 | acero inoxidable | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 24 | | | 2.47 € | | 07420-0216 | acero inoxidable | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 45 | | | 3.81 € | | 07420-0220 | acero inoxidable | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 71 | | | 5.28 € | | 07420-0224 | acero inoxidable | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 105 | | | 8.40 € | | 07420-0230 | acero inoxidable | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 191 | | | 13.80 € | | 07420-0236 | acero inoxidable | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | - | | | 20.65 € | | 07420-0242 | acero inoxidable | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | - | | | 39.35 € | | 07420-0248 | acero inoxidable | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | - | | | 56.57 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|