norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación o acero inoxidable.Versión:Versión de acero templado por cementación.
Versión de acero inoxidable no endurecido, acabado natural.
Indicación:Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07420_D Cojinetes cónicos, forma D DIN 6319, serie 10/01 178 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 689 kB

Planos

Cojinetes cónicos, forma D DIN 6319, serie 10/01

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaD1D2D5HH2Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07420-205acero de cementaciónD610,59,252,13,16,5 0.45 €
07420-206acero de cementaciónD7,112112,84,29 0.37 €
07420-208acero de cementaciónD9,61714,53,55,617 0.41 €
07420-210acero de cementaciónD122118,54,26,526 0.58 €
07420-212acero de cementaciónD14,224205838 0.62 €
07420-214acero de cementaciónD16,52824,85,68,553 1.01 €
07420-216acero de cementaciónD1930266,29,573 1.05 €
07420-220acero de cementaciónD23,236317,511,7117 1.60 €
07420-224acero de cementaciónD2844379,515,2168 2.67 €
07420-230acero de cementaciónD3556491219,2269 4.40 €
07420-236acero de cementaciónD4268601523,5394 10.05 €
07420-242acero de cementaciónD4978701829542 14.00 €
07420-248acero de cementaciónD5692822235,5714 20.98 €
07420-256acero de cementaciónD65103922539,7960 35.42 €
07420-264acero de cementaciónD751201103046,51269 48.02 €
07420-0206acero inoxidableD7,112112,84,26 1.08 €
07420-0208acero inoxidableD9,61714,53,55,612 1.56 €
07420-0210acero inoxidableD122118,54,26,516 2.08 €
07420-0212acero inoxidableD14,224205824 2.47 €
07420-0216acero inoxidableD1930266,29,545 3.81 €
07420-0220acero inoxidableD23,236317,511,771 5.28 €
07420-0224acero inoxidableD2844379,515,2105 8.40 €
07420-0230acero inoxidableD3556491219,2191 13.80 €
07420-0236acero inoxidableD4268601523,5- 20.65 €
07420-0242acero inoxidableD4978701829- 39.35 €
07420-0248acero inoxidableD5692822235,5- 56.57 €