norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación o acero inoxidable.Versión:Versión de acero templado por cementación.
Versión de acero inoxidable no endurecido, acabado natural.
Indicación:Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07420_C Arandelas esféricas, forma C DIN 6319, serie 10/01 167 kB

Planos

Arandelas esféricas, forma C DIN 6319, serie 10/01

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaD1D2HH1R1Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07420-105acero de cementaciónC5,2510,520,47,56,5 0.46 €
07420-106acero de cementaciónC6,4122,30,799 0.36 €
07420-108acero de cementaciónC8,4173,20,61217 0.38 €
07420-110acero de cementaciónC10,52140,81526 0.56 €
07420-112acero de cementaciónC13244,61,11738 0.60 €
07420-114acero de cementaciónC152851,22253 0.93 €
07420-116acero de cementaciónC17305,31,32273 0.97 €
07420-120acero de cementaciónC21366,3227117 1.38 €
07420-124acero de cementaciónC25448,22,432168 2.43 €
07420-130acero de cementaciónC315611,23,641269 4.07 €
07420-136acero de cementaciónC3768144,650394 9.66 €
07420-142acero de cementaciónC4378176,558542 13.72 €
07420-148acero de cementaciónC509221867714 20.48 €
07420-156acero de cementaciónC58103239,579960 34.94 €
07420-164acero de cementaciónC661202712931269 47.37 €
07420-0106acero inoxidableC6,4122,30,796 1.05 €
07420-0108acero inoxidableC8,4173,20,61212 1.50 €
07420-0110acero inoxidableC10,52140,81516 2.02 €
07420-0112acero inoxidableC13244,61,11724 2.39 €
07420-0116acero inoxidableC17305,31,32245 3.68 €
07420-0120acero inoxidableC21366,322771 5.08 €
07420-0124acero inoxidableC25448,22,432105 8.10 €
07420-0130acero inoxidableC315611,23,641191 13.16 €
07420-0136acero inoxidableC3768144,650- 20.00 €
07420-0142acero inoxidableC4378176,558- 38.55 €
07420-0148acero inoxidableC509221867- 56.10 €