Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Junto con un tornillo avellanado DIN EN ISO 2009 o DIN EN ISO 10642, las arandelas de apoyo se colocan en la superficie frontal de los extremos del árbol para la fijación axial y el aseguramiento de volantes y manivelas con chavetero.

Las arandelas de apoyo se pueden utilizar en los volantes 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287 y 06288, así como en las manivelas de mano 06500 y 06502.
Indicación sobre el dibujo:
D3 = para tornillo avellanado ISO 2009 e ISO 10642

1) Tornillo avellanado ISO 2009 e ISO 10642
2) Arandela de presentación
3) Volante
4) Árbol
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07375 Arandelas de apoyo 169 kB

Planos

Arandelas de apoyo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
D

D1D2D3SCADAcc.PrecioPedir
07375-00416Acero164,38,4M43 0.75 €
07375-00420Acero204,38,4M43 0.79 €
07375-00522Acero225,310M53,5 0.90 €
07375-00525Acero255,310M53,5 1.05 €
07375-00528Acero285,310M53,5 1.17 €
07375-00632Acero326,412M64 1.45 €
07375-00636Acero366,412M64 1.77 €
07375-00640Acero406,412M65 2.21 €
07375-00645Acero456,412M66 2.70 €
07375-00652Acero526,412M66 3.85 €
07375-10416Acero inoxidable164,38,4M43 1.17 €
07375-10420Acero inoxidable204,38,4M43 1.37 €
07375-10522Acero inoxidable225,310M53,5 1.61 €
07375-10525Acero inoxidable255,310M53,5 1.76 €
07375-10528Acero inoxidable285,310M53,5 1.91 €
07375-10632Acero inoxidable326,412M64 2.27 €
07375-10636Acero inoxidable366,412M64 2.46 €
07375-10640Acero inoxidable406,412M65 2.73 €
07375-10645Acero inoxidable456,412M66 3.45 €
07375-10652Acero inoxidable526,412M66 4.12 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83