norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o EN AW-7022.Versión:Acero: estampado, aplanado y tratado en caliente con 1200 – 1400 N/mm² de estabilidad, negro.
Acero torneado: bruñido.
Aluminio torneado anodizado.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07320 Arandelas para elementos de sujeción de acero o aluminio DIN 6340 163 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 689 kB

Planos

Arandelas para elementos de sujeción de acero o aluminio DIN 6340

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial

D1D2

Hpara
tornillo
CADAcc.PrecioPedir
07320-06Acero6,4173M6 0.36 €
07320-08Acero8,4234M8 0.36 €
07320-10Acero10,5284M10 0.47 €
07320-12Acero13355M12 0.66 €
07320-14Acero15405M14 0.99 €
07320-16Acero17456M16 1.22 €
07320-18Acero19456M18 1.48 €
07320-20Acero21506M20 1.61 €
07320-22Acero23508M22 2.25 €
07320-24Acero25608M24 2.71 €
07320-30Acero316810M30 4.81 €
07320-36Acero388010M36 8.46 €
07320-206Aluminio6,4173M6 2.73 €
07320-208Aluminio8,4234M8 2.77 €
07320-210Aluminio10,5284M10 3.54 €
07320-212Aluminio13355M12 3.81 €
07320-214Aluminio15405M14 5.28 €
07320-216Aluminio17456M16 6.23 €
07320-218Aluminio19456M18 7.02 €
07320-220Aluminio21506M20 11.49 €
07320-222Aluminio23508M22 12.62 €
07320-224Aluminio25608M24 16.55 €
07320-230Aluminio316810M30 22.93 €
07320-236Aluminio388010M36 32.89 €
07320-306Acero torcido6,4173M6 0.92 €
07320-308Acero torcido8,4234M8 1.09 €
07320-310Acero torcido10,5284M10 1.29 €
07320-312Acero torcido13355M12 1.75 €
07320-314Acero torcido15405M14 1.96 €
07320-316Acero torcido17456M16 2.42 €
07320-318Acero torcido19456M18 2.42 €
07320-320Acero torcido21506M20 3.17 €