norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, bruñido.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación:Perno del eje adecuado, ver 04250.Indicación sobre el dibujo:
U = máx. 2 P (Rosca incompleta)
X1 = según DIN 76, parte 1
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07180 Tornillos de ojo DIN 444, forma B 172 kB
 Clases de resistencia 126 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 689 kB

Planos

Tornillos de ojo DIN 444, forma B

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clase de resistenciaSuperficie
cuerpo
de base
D1LD2D3BSRCADAcc.PrecioPedir
07180-0550acero8.8bruñidoM5505121662,5 6.39 €
07180-0575acero8.8bruñidoM5755121662,5 6.68 €
07180-0650acero8.8bruñidoM6506141874 3.47 €
07180-0675acero8.8bruñidoM6756141874 3.85 €
07180-0850acero8.8bruñidoM8508182294 3.96 €
07180-0875acero8.8bruñidoM8758182294 4.40 €
07180-1075acero8.8bruñidoM1075102026124 4.90 €
07180-10100acero8.8bruñidoM10100102026124 5.61 €
07180-1275acero8.8bruñidoM1275122530146 5.95 €
07180-12100acero8.8bruñidoM12100122530146 6.65 €
07180-12120acero8.8bruñidoM12120122530146 8.18 €
07180-12130acero8.8bruñidoM12130122536146 11.37 €
07180-1475acero8.8bruñidoM1475142836166 14.46 €
07180-14130acero8.8bruñidoM14130142836166 16.55 €
07180-16130acero8.8bruñidoM16130163244176 12.45 €
07180-20140acero8.8bruñidoM20140184052226 27.70 €
07180-10550acero inoxidable A2-acabado naturalM5505121662,5 7.92 €
07180-10650acero inoxidable A2-acabado naturalM6506141874 6.47 €
07180-10675acero inoxidable A2-acabado naturalM6756141874 7.14 €
07180-10850acero inoxidable A2-acabado naturalM8508182294 7.61 €
07180-10875acero inoxidable A2-acabado naturalM8758182294 8.42 €
07180-11075acero inoxidable A2-acabado naturalM1075102026124 8.68 €
07180-110100acero inoxidable A2-acabado naturalM10100102026124 9.07 €
07180-11275acero inoxidable A2-acabado naturalM1275122530146 10.65 €
07180-112100acero inoxidable A2-acabado naturalM12100122530146 11.70 €
07180-112120acero inoxidable A2-acabado naturalM12120122530146 12.35 €
07180-112130acero inoxidable A2-acabado naturalM12130122536146 12.75 €
07180-116130acero inoxidable A2-acabado naturalM16130163244176 22.89 €
07180-11475acero inoxidable A2-acabado naturalM1475142836166 30.45 €
07180-114130acero inoxidable A2-acabado naturalM14130142836166 34.86 €
07180-120140acero inoxidable A2-acabado naturalM20140184052226 39.91 €