|
|
07161_STTornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado. Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | Superficie cuerpo de base | D | L | DK | K | Ls mín. | Lg máx. | D1 | SW | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07161-04X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.39 € | | 07161-04X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.39 € | | 07161-04X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.39 € | | 07161-04X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.44 € | | 07161-04X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.49 € | | 07161-05X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.44 € | | 07161-05X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.44 € | | 07161-05X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.44 € | | 07161-05X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.44 € | | 07161-05X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.49 € | | 07161-05X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.54 € | | 07161-06X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.52 € | | 07161-06X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.52 € | | 07161-06X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.52 € | | 07161-06X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.54 € | | 07161-06X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.54 € | | 07161-06X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.54 € | | 07161-06X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.56 € | | 07161-06X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.64 € | | 07161-06X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.67 € | | 07161-06X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.70 € | | 07161-06X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.85 € | | 07161-08X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.66 € | | 07161-08X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.66 € | | 07161-08X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.66 € | | 07161-08X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.66 € | | 07161-08X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.70 € | | 07161-08X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.76 € | | 07161-08X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.79 € | | 07161-08X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.82 € | | 07161-08X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.90 € | | 07161-08X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.90 € | | 07161-08X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.97 € | | 07161-08X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.97 € | | 07161-08X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.40 € | | 07161-10X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.90 € | | 07161-10X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.90 € | | 07161-10X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.90 € | | 07161-10X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.97 € | | 07161-10X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.97 € | | 07161-10X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.97 € | | 07161-10X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.97 € | | 07161-10X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.15 € | | 07161-10X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.43 € | | 07161-10X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.61 € | | 07161-10X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.78 € | | 07161-10X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 65 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.53 € | | 07161-12X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.07 € | | 07161-12X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.07 € | | 07161-12X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.07 € | | 07161-12X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.15 € | | 07161-12X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.25 € | | 07161-12X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.40 € | | 07161-12X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.43 € | | 07161-12X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.71 € | | 07161-12X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.97 € | | 07161-12X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.23 € | | 07161-12X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.48 € | | 07161-12X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.75 € | | 07161-12X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3.60 € | | 07161-12X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4.08 € | | 07161-16X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.37 € | | 07161-16X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.45 € | | 07161-16X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.58 € | | 07161-16X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.67 € | | 07161-16X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.83 € | | 07161-16X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.37 € | | 07161-16X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.67 € | | 07161-16X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.32 € | | 07161-16X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.60 € | | 07161-16X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.78 € | | 07161-16X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5.68 € | | 07161-16X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6.20 € | | 07161-20X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8.34 € | | 07161-20X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8.45 € | | 07161-20X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8.63 € | | 07161-20X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8.84 € | | 07161-20X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9.40 € | | 07161-20X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 | | | 10.04 € | | 07161-20X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 | | | 10.72 € | | 07161-20X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11.45 € | | 07161-20X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12.29 € | | 07161-20X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 | | | 13.72 € | | 07161-404X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.41 € | | 07161-404X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.41 € | | 07161-404X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.41 € | | 07161-404X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.45 € | | 07161-404X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.52 € | | 07161-405X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.45 € | | 07161-405X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.45 € | | 07161-405X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.45 € | | 07161-405X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.45 € | | 07161-405X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.52 € | | 07161-405X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.56 € | | 07161-406X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.53 € | | 07161-406X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.53 € | | 07161-406X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.53 € | | 07161-406X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.56 € | | 07161-406X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.56 € | | 07161-406X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.56 € | | 07161-406X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.58 € | | 07161-406X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.66 € | | 07161-406X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.69 € | | 07161-406X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.72 € | | 07161-406X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.86 € | | 07161-408X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.67 € | | 07161-408X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.67 € | | 07161-408X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.67 € | | 07161-408X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.67 € | | 07161-408X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.72 € | | 07161-408X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.77 € | | 07161-408X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.81 € | | 07161-408X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.83 € | | 07161-408X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.91 € | | 07161-408X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.91 € | | 07161-408X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.98 € | | 07161-408X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.99 € | | 07161-408X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.43 € | | 07161-410X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.92 € | | 07161-410X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.92 € | | 07161-410X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.92 € | | 07161-410X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.99 € | | 07161-410X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.99 € | | 07161-410X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.99 € | | 07161-410X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.99 € | | 07161-410X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.17 € | | 07161-410X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.46 € | | 07161-410X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.64 € | | 07161-410X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.82 € | | 07161-410X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 74 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.58 € | | 07161-412X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.09 € | | 07161-412X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.09 € | | 07161-412X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.09 € | | 07161-412X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.17 € | | 07161-412X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.28 € | | 07161-412X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.43 € | | 07161-412X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.45 € | | 07161-412X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.74 € | | 07161-412X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.01 € | | 07161-412X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.27 € | | 07161-412X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.53 € | | 07161-412X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.79 € | | 07161-412X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3.63 € | | 07161-412X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4.12 € | | 07161-416X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.40 € | | 07161-416X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.50 € | | 07161-416X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.61 € | | 07161-416X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.71 € | | 07161-416X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.86 € | | 07161-416X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.40 € | | 07161-416X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.71 € | | 07161-416X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.39 € | | 07161-416X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.66 € | | 07161-416X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.84 € | | 07161-416X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5.74 € | | 07161-416X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6.24 € | | 07161-420X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8.38 € | | 07161-420X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8.49 € | | 07161-420X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8.68 € | | 07161-420X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8.88 € | | 07161-420X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9.44 € | | 07161-420X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 | | | 10.09 € | | 07161-420X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 | | | 10.79 € | | 07161-420X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11.50 € | | 07161-420X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12.35 € | | 07161-420X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 | | | 13.78 € | | 07161-306X10 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.72 € | | 07161-306X12 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.72 € | | 07161-306X16 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.72 € | | 07161-306X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.77 € | | 07161-306X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.77 € | | 07161-306X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.77 € | | 07161-306X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.78 € | | 07161-306X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.92 € | | 07161-308X16 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.94 € | | 07161-308X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.94 € | | 07161-308X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.99 € | | 07161-308X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.05 € | | 07161-308X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.09 € | | 07161-308X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.13 € | | 07161-308X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.25 € | | 07161-308X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.25 € | | 07161-308X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.36 € | | 07161-310X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.25 € | | 07161-310X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.25 € | | 07161-310X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.25 € | | 07161-310X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.36 € | | 07161-310X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.36 € | | 07161-310X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.36 € | | 07161-310X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.36 € | | 07161-310X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.62 € | | 07161-312X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.50 € | | 07161-312X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.50 € | | 07161-312X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.62 € | | 07161-312X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.74 € | | 07161-312X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.96 € | | 07161-312X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.00 € | | 07161-312X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.38 € | | 07161-316X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.32 € | | 07161-316X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.45 € | | 07161-316X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.61 € | | 07161-316X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.73 € | | 07161-316X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.97 € | | 07161-316X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.73 € | | 07161-316X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5.13 € | | 07161-316X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6.05 € | | 07161-320X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11.70 € | | 07161-320X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12.09 € | | 07161-320X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12.39 € | | 07161-320X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 13.16 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|