|
|
06277Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Ruedas de mano de dos radios de aluminio. Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.Versión:Con recubrimiento de polvo negro. Llanta de la rueda girada. A petición:Cubos con hembra cuadradaCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, sin empuñadura cilíndrica |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06277-01080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | | | 10.90 € | | 06277-01080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | | | 10.90 € | | 06277-01100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | | | 13.19 € | | 06277-01100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | | | 13.19 € | | 06277-01125X12 | agujero de referencia | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | | | 15.28 € | | 06277-01125X14 | agujero de referencia | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | | | 15.28 € | | 06277-01160X14 | agujero de referencia | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | | | 19.62 € | | 06277-01160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | | | 19.62 € | | 06277-01200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | | | 32.51 € | | 06277-01200X20 | agujero de referencia | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | | | 32.51 € | | 06277-01250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | | | 51.43 € | | 06277-01250X26 | agujero de referencia | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | | | 51.43 € | | 06277-11080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | | | 12.74 € | | 06277-11080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | | | 12.74 € | | 06277-11100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | | | 15.03 € | | 06277-11100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | | | 15.03 € | | 06277-11125X12 | agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | | | 17.24 € | | 06277-11125X14 | agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | | | 17.24 € | | 06277-11160X14 | agujero de referencia con ranura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | | | 21.67 € | | 06277-11160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | | | 21.67 € | | 06277-11200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | | | 34.81 € | | 06277-11200X20 | agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | | | 34.81 € | | 06277-11250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | | | 54.37 € | | 06277-11250X26 | agujero de referencia con ranura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | | | 54.37 € | |
|
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica fija |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Empuñadura cilíndrica fija | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06277-21080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 16.19 € | | 06277-21080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 16.19 € | | 06277-21100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 18.48 € | | 06277-21100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 18.48 € | | 06277-21125X12 | agujero de referencia | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 21.57 € | | 06277-21125X14 | agujero de referencia | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 21.57 € | | 06277-21160X14 | agujero de referencia | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 28.81 € | | 06277-21160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 28.81 € | | 06277-21200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 41.73 € | | 06277-21200X20 | agujero de referencia | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 41.73 € | | 06277-21250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 61.89 € | | 06277-21250X26 | agujero de referencia | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 61.89 € | | 06277-31080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 18.03 € | | 06277-31080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 18.03 € | | 06277-31100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 20.32 € | | 06277-31100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 20.32 € | | 06277-31125X12 | agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 | | | 23.55 € | | 06277-31125X14 | agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 23.55 € | | 06277-31160X14 | agujero de referencia con ranura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 30.88 € | | 06277-31160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 30.88 € | | 06277-31200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 43.95 € | | 06277-31200X20 | agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 43.95 € | | 06277-31250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 | | | 64.76 € | | 06277-31250X26 | agujero de referencia con ranura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø28 x M12 x 90 | | | 64.76 € | |
|
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica giratoria |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Empuñadura cilíndrica giratoria | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06277-41080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 19.35 € | | 06277-41080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 19.35 € | | 06277-41100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 21.67 € | | 06277-41100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 21.67 € | | 06277-41125X12 | agujero de referencia | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 25.21 € | | 06277-41125X14 | agujero de referencia | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 25.21 € | | 06277-41160X14 | agujero de referencia | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 31.63 € | | 06277-41160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 31.63 € | | 06277-41200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 44.46 € | | 06277-41200X20 | agujero de referencia | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 44.46 € | | 06277-41250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 65.69 € | | 06277-41250X26 | agujero de referencia | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 65.69 € | | 06277-51080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 21.29 € | | 06277-51080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 21.29 € | | 06277-51100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 23.62 € | | 06277-51100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 23.62 € | | 06277-51125X12 | agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 | | | 27.24 € | | 06277-51125X14 | agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 | | | 27.24 € | | 06277-51160X14 | agujero de referencia con ranura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 33.67 € | | 06277-51160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 33.67 € | | 06277-51200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 46.69 € | | 06277-51200X20 | agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 46.69 € | | 06277-51250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 | | | 68.54 € | | 06277-51250X26 | agujero de referencia con ranura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø31 x M12 x 102 | | | 68.54 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|