|
|
06503_IVManivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manivela de aluminio. Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.Versión:Manivela con recubrimiento de polvo negro. Termoplástico gris antracita. Partes de acero bruñido.Indicación:Similar a la norma DIN 469. En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | A | D | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06503-4110 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 80 | 24 | 16 | - | 71,1 | 49,1 | 22 | 13,4 | - | 100 | 10 | | | 18.77 € | | 06503-4212 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 100 | 28 | 20 | - | 87,4 | 61,4 | 26 | 16 | - | 124 | 12 | | | 20.62 € | | 06503-4314 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 125 | 30 | 25 | - | 110,5 | 82,5 | 28 | 15,8 | - | 153 | 14 | | | 23.48 € | | 06503-4417 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 160 | 34 | 25 | - | 114,5 | 82,5 | 32 | 19,6 | - | 190 | 17 | | | 27.43 € | | 06503-41106 | hembra cuadrada | con perforación transversal | 80 | 24 | 16 | M6 | 71,1 | 49,1 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | 10 | | | 22.54 € | | 06503-42126 | hembra cuadrada | con perforación transversal | 100 | 28 | 20 | M6 | 87,4 | 61,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | 12 | | | 24.33 € | | 06503-43146 | hembra cuadrada | con perforación transversal | 125 | 30 | 26 | M6 | 111 | 83 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | 14 | | | 27.21 € | | 06503-44176 | hembra cuadrada | con perforación transversal | 160 | 34 | 26 | M6 | 115 | 83 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | 17 | | | 31.13 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|