Volantes de disco similares a DIN 950 de aluminio
06279

Volantes de disco similares a DIN 950 de aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de aluminio.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida.
Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de IT 12.
A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes de disco recubiertos con plástico.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06279 Volantes de disco similares a DIN 950 de aluminio 282 kB

Planos

Volantes de disco similares a DIN 950 de aluminio
Volantes de disco similares a DIN 950 de aluminio

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Sin ranura
Referencia
Con ranura
D1

D2
Serie 1
D2
Serie 2
D3L1L3B3
Serie 1
B3
Serie 2
T
Serie 1
T
Serie 2
Filtro
06279-0080X1006279-1080X108010-2516303-11,4-
06279-0080X1206279-1080X1280-12251630-4-13,8
06279-0100X1006279-1100X1010010-2817313-11,4-
06279-0100X1206279-1100X12100-12281731-4-13,8
06279-0120X1206279-1120X1212012-2718304-13,8-
06279-0120X1406279-1120X14120-14271830-5-16,3
06279-0160X1406279-1160X1416014-3420405-16,3-
06279-0160X1606279-1160X16160-16342040-5-18,3
06279-0200X1806279-1200X1820018-4024446-20,8-
06279-0200X2206279-1200X22200-22402444-6-24,8
06279-0250X2206279-1250X2225022-4928616-24,8-
06279-0250X2606279-1250X26250-26492861-8-29,3
06279-0280X2406279-1280X2428024-5130388-27,3-
06279-0280X2806279-1280X28280-28513038-8-31,3
06279-0360X2806279-1360X2836028-6335738-31,3-
06279-0360X3206279-1360X32360-32633573-10-35,3
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83