Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica giratoria
06277_MDG

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Ruedas de mano de dos radios de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Versión:Llanta de la rueda girada y pulida.
Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de IT 12.
A petición:Cubos con hembra cuadrada o ruedas de mano de dos radios recubiertas con plástico.

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica giratoria
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica giratoria

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Sin ranura
Referencia
Con ranura
D1D2
Serie 1
D2
Serie 2
D3L1L3B3
Serie 1
B3
Serie 2
T
Serie 1
T
Serie 2
Empuñadura
cilíndrica
giratoria
Filtro
06277-4080X1006277-5080X108010-2416283-11,4-ø18 x M6 x 40
06277-4080X1206277-5080X1280-12241628-4-13,8ø18 x M6 x 40
06277-4100X1006277-5100X1010010-2617333-11,4-ø18 x M6 x 40
06277-4100X1206277-5100X12100-12261733-4-13,8ø18 x M6 x 40
06277-4125X1206277-5125X1212512-311833,54-13,8-ø22 x M8 x 56
06277-4125X1406277-5125X14125-14311833,5-5-16,3ø22 x M8 x 56
06277-4160X1406277-5160X1416014-3620395-16,3-ø26 x M10 x 80
06277-4160X1606277-5160X16160-16362039-5-18,3ø26 x M10 x 80
06277-4200X1806277-5200X1820018-4224456-20,8-ø26 x M10 x 80
06277-4200X2006277-5200X20200-20422445-6-22,8ø26 x M10 x 80
06277-4250X2206277-5250X2225022-4828516-24,8-ø31 x M12 x 102
06277-4250X2606277-5250X26250-26482851-8-29,3ø31 x M12 x 102
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83