|
|
06275_MFGVolantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica fija |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Volante de disco de aluminio. Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.Versión:Con recubrimiento de polvo negro. Llanta de la rueda girada. A petición:Cubos con hembra cuadradaCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Empuñadura cilíndrica fija | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06275-21080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 15.40 € | | 06275-21080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 15.40 € | | 06275-21100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 17.20 € | | 06275-21100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 17.20 € | | 06275-21125X12 | agujero de referencia | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 21.52 € | | 06275-21125X14 | agujero de referencia | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 21.52 € | | 06275-21140X14 | agujero de referencia | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 24.05 € | | 06275-21140X15 | agujero de referencia | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 24.05 € | | 06275-21160X15 | agujero de referencia | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 33.59 € | | 06275-21160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 33.59 € | | 06275-21200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 40.37 € | | 06275-21200X20 | agujero de referencia | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 40.37 € | | 06275-21250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 66.34 € | | 06275-21250X24 | agujero de referencia | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 66.34 € | | 06275-31080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 17.24 € | | 06275-31080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 17.24 € | | 06275-31100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 19.01 € | | 06275-31100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 19.01 € | | 06275-31125X12 | agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 | | | 23.47 € | | 06275-31125X14 | agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 23.47 € | | 06275-31140X14 | agujero de referencia con ranura | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 25.94 € | | 06275-31140X15 | agujero de referencia con ranura | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 25.94 € | | 06275-31160X15 | agujero de referencia con ranura | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 35.66 € | | 06275-31160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 35.66 € | | 06275-31200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 42.60 € | | 06275-31200X20 | agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 42.60 € | | 06275-31250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 | | | 69.32 € | | 06275-31250X24 | agujero de referencia con ranura | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | ø28 x M12 x 90 | | | 69.32 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|