Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica fija
06275_MFG

Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica fija

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Volante de disco de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Versión: Llanta de la rueda girada y pulida.
Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de IT 12.
A petición: Cubos con hembra cuadrada o volantes de disco recubiertos con plástico.

Planos

Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica fija
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica fija

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Sin ranura
Referencia
Con ranura
D1D2
Serie 1
D2
Serie 2
D3L1L3B3
Serie 1
B3
Serie 2
T
Serie 1
T
Serie 2
Empuñadura
cilíndrica
fija
Filtro
06275-2080X1006275-3080X108010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40
06275-2080X1206275-3080X1280-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40
06275-2100X1006275-3100X1010010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40
06275-2100X1206275-3100X12100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40
06275-2125X1206275-3125X1212512-3018374-13,8-ø21 x M8 x 50
06275-2125X1406275-3125X14125-14301837-5-16,3ø21 x M8 x 50
06275-2140X1406275-3140X1414014-3419345-16,3-ø21 x M8 x 50
06275-2140X1506275-3140X15140-15341934-5-17,3ø21 x M8 x 50
06275-2160X1506275-3160X1516015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80
06275-2160X1606275-3160X16160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80
06275-2200X1806275-3200X1820018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80
06275-2200X2006275-3200X20200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80
06275-2250X2206275-3250X2225022-5028496-24,8-ø28 x M12 x 90
06275-2250X2406275-3250X24250-24502849-8-27,3ø28 x M12 x 90
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83