Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica giratoria
06275_MDG

Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Volante de disco de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Versión: Llanta de la rueda girada y pulida.
Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de IT 12.
A petición: Cubos con hembra cuadrada o volantes de disco recubiertos con plástico.

Planos

Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica giratoria
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica giratoria

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Sin ranura
Referencia
Con ranura
D1D2
Serie 1
D2
Serie 2
D3L1L3B3
Serie 1
B3
Serie 2
T
Serie 1
T
Serie 2
Empuñadura
cilíndrica
giratoria
Filtro
06275-4080X1006275-5080X108010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40
06275-4080X1206275-5080X1280-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40
06275-4100X1006275-5100X1010010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40
06275-4100X1206275-5100X12100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40
06275-4125X1206275-5125X1212512-3018374-13,8-ø22 x M8 x 56
06275-4125X1406275-5125X14125-14301837-5-16,3ø22 x M8 x 56
06275-4140X1406275-5140X1414014-3419345-16,3-ø22 x M8 x 56
06275-4140X1506275-5140X15140-15341934-5-17,3ø22 x M8 x 56
06275-4160X1506275-5160X1516015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80
06275-4160X1606275-5160X16160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80
06275-4200X1806275-5200X1820018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80
06275-4200X2006275-5200X20200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80
06275-4250X2206275-5250X2225022-5028496-24,8-ø31 x M12 x 102
06275-4250X2406275-5250X24250-24502849-8-27,3ø31 x M12 x 102
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83