Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Volante de disco de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Versión:Llanta de la rueda girada y pulida.
Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de IT 12.
A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes de disco recubiertos con plástico.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06275 Volantes de disco de aluminio 248 kB

Planos (vista completa)

Volantes de disco de aluminio
Volantes de disco de aluminio

Volantes de disco de aluminio, sin empuñadura cilíndrica

Más información

Planos

Volantes de disco de aluminio, sin empuñadura cilíndrica
Volantes de disco de aluminio, sin empuñadura cilíndrica

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Sin ranura
Referencia
Con ranura
D1

D2
Serie 1
D2
Serie 2
D3L1L3B3
Serie 1
B3
Serie 2
T
Serie 1
T
Serie 2
Filtro
06275-0080X1006275-1080X108010-2616313-11,4-
06275-0080X1206275-1080X1280-12261631-4-13,8
06275-0100X1006275-1100X1010010-3117343-11,4-
06275-0100X1206275-1100X12100-12311734-4-13,8
06275-0125X1206275-1125X1212512-3018374-13,8-
06275-0125X1406275-1125X14125-14301837-5-16,3
06275-0140X1406275-1140X1414014-3419345-16,3-
06275-0140X1506275-1140X15140-15341934-5-17,3
06275-0160X1506275-1160X1516015-4020405-17,3-
06275-0160X1606275-1160X16160-16402040-5-18,3
06275-0200X1806275-1200X1820018-5024466-20,8-
06275-0200X2006275-1200X20200-20502446-6-22,8
06275-0250X2206275-1250X2225022-5028496-24,8-
06275-0250X2406275-1250X24250-24502849-8-27,3

Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica fija

Más información

Planos

Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica fija
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica fija

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Sin ranura
Referencia
Con ranura
D1D2
Serie 1
D2
Serie 2
D3L1L3B3
Serie 1
B3
Serie 2
T
Serie 1
T
Serie 2
Empuñadura
cilíndrica
fija
Filtro
06275-2080X1006275-3080X108010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40
06275-2080X1206275-3080X1280-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40
06275-2100X1006275-3100X1010010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40
06275-2100X1206275-3100X12100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40
06275-2125X1206275-3125X1212512-3018374-13,8-ø21 x M8 x 50
06275-2125X1406275-3125X14125-14301837-5-16,3ø21 x M8 x 50
06275-2140X1406275-3140X1414014-3419345-16,3-ø21 x M8 x 50
06275-2140X1506275-3140X15140-15341934-5-17,3ø21 x M8 x 50
06275-2160X1506275-3160X1516015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80
06275-2160X1606275-3160X16160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80
06275-2200X1806275-3200X1820018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80
06275-2200X2006275-3200X20200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80
06275-2250X2206275-3250X2225022-5028496-24,8-ø28 x M12 x 90
06275-2250X2406275-3250X24250-24502849-8-27,3ø28 x M12 x 90

Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica giratoria

Más información

Planos

Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica giratoria
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica giratoria

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Sin ranura
Referencia
Con ranura
D1D2
Serie 1
D2
Serie 2
D3L1L3B3
Serie 1
B3
Serie 2
T
Serie 1
T
Serie 2
Empuñadura
cilíndrica
giratoria
Filtro
06275-4080X1006275-5080X108010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40
06275-4080X1206275-5080X1280-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40
06275-4100X1006275-5100X1010010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40
06275-4100X1206275-5100X12100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40
06275-4125X1206275-5125X1212512-3018374-13,8-ø22 x M8 x 56
06275-4125X1406275-5125X14125-14301837-5-16,3ø22 x M8 x 56
06275-4140X1406275-5140X1414014-3419345-16,3-ø22 x M8 x 56
06275-4140X1506275-5140X15140-15341934-5-17,3ø22 x M8 x 56
06275-4160X1506275-5160X1516015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80
06275-4160X1606275-5160X16160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80
06275-4200X1806275-5200X1820018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80
06275-4200X2006275-5200X20200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80
06275-4250X2206275-5250X2225022-5028496-24,8-ø31 x M12 x 102
06275-4250X2406275-5250X24250-24502849-8-27,3ø31 x M12 x 102
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83