norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Volantes DIN 950 de aluminio sin empuñadura bombeada
06273_OG

Volantes DIN 950 de aluminio sin empuñadura bombeada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de aluminio.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06273_OG Volantes DIN 950 de aluminio sin empuñadura bombeada 346 kB

Planos

Volantes DIN 950 de aluminio sin empuñadura bombeada
Volantes DIN 950 de aluminio sin empuñadura bombeada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1D1D2D3L1L3B3
T
Número de
radios
CADAcc.PrecioPedir
06273-0080X10agujero de referencia8010H7251629--3  9.20 €
06273-0080X12agujero de referencia8012H7251629--3  9.20 €
06273-0100X10agujero de referencia10010H7291733--3  10.05 €
06273-0100X12agujero de referencia10012H7291733--3  10.05 €
06273-0125X12agujero de referencia12512H7311836--3  12.59 €
06273-0125X14agujero de referencia12514H7311836--3  12.59 €
06273-0140X14agujero de referencia14014H7361939--3  15.05 €
06273-0140X16agujero de referencia14016H7361939--3  15.05 €
06273-0160X14agujero de referencia16014H7362040--3  17.81 €
06273-0160X16agujero de referencia16016H7362040--3  17.81 €
06273-0180X16agujero de referencia18016H7372243--3  21.60 €
06273-0180X18agujero de referencia18018H7372243--3  21.60 €
06273-0200X18agujero de referencia20018H7432445--3  26.52 €
06273-0200X22agujero de referencia20022H7432445--3  26.52 €
06273-0250X22agujero de referencia25022H7492850--5  43.68 €
06273-0250X26agujero de referencia25026H7492850--5  43.68 €
06273-0315X26agujero de referencia31526H7543356--5  70.02 €
06273-0315X30agujero de referencia31530H7543356--5  70.02 €
06273-0400X30agujero de referencia40030H7653863--5 129.09 €
06273-0400X34agujero de referencia40034H7653863--5 129.09 €
06273-0500X34agujero de referencia50034H7794572--5 213.07 €
06273-0500X40agujero de referencia50040H7794572--5 213.07 €
06273-1080X10agujero de referencia con ranura8010H7251629311,43  10.98 €
06273-1080X12agujero de referencia con ranura8012H7251629413,83  10.98 €
06273-1100X10agujero de referencia con ranura10010H7291733311,43  11.82 €
06273-1100X12agujero de referencia con ranura10012H7291733413,83  11.82 €
06273-1125X12agujero de referencia con ranura12512H7311836413,83  14.48 €
06273-1125X14agujero de referencia con ranura12514H7311836516,33  14.48 €
06273-1140X14agujero de referencia con ranura14014H7361939516,33  16.97 €
06273-1140X16agujero de referencia con ranura14016H7361939518,33  16.97 €
06273-1160X14agujero de referencia con ranura16014H7362040516,33  19.87 €
06273-1160X16agujero de referencia con ranura16016H7362040518,33  19.87 €
06273-1180X16agujero de referencia con ranura18016H7372243518,33  23.66 €
06273-1180X18agujero de referencia con ranura18018H7372243620,83  23.66 €
06273-1200X18agujero de referencia con ranura20018H7432445620,83  28.76 €
06273-1200X22agujero de referencia con ranura20022H7432445624,83  28.76 €
06273-1250X22agujero de referencia con ranura25022H7492850624,85  46.54 €
06273-1250X26agujero de referencia con ranura25026H7492850829,35  46.54 €
06273-1315X26agujero de referencia con ranura31526H7543356829,35  72.76 €
06273-1315X30agujero de referencia con ranura31530H7543356833,35  72.76 €
06273-1400X30agujero de referencia con ranura40030H7653863833,35 130.69 €
06273-1400X34agujero de referencia con ranura40034H76538631037,35 130.69 €
06273-1500X34agujero de referencia con ranura50034H77945721037,35 218.11 €
06273-1500X40agujero de referencia con ranura50040H77945721243,35 218.11 €