Volantes DIN 950 de aluminio sin empuñadura bombeada
06273_OG

Volantes DIN 950 de aluminio sin empuñadura bombeada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de aluminio.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida.
Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de IT 12.
A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06273_OG Volantes DIN 950 de aluminio sin empuñadura bombeada 334 kB

Planos

Volantes DIN 950 de aluminio sin empuñadura bombeada
Volantes DIN 950 de aluminio sin empuñadura bombeada

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Sin ranura
Referencia
Con ranura
D1

D2
Serie 1
D2
Serie 2
D3L1L3B3
Serie 1
B3
Serie 2
T
Serie 1
T
Serie 2
Número de
radios
Filtro
06273-0080X1006273-1080X108010-2516293-11,4-3
06273-0080X1206273-1080X1280-12251629-4-13,83
06273-0100X1006273-1100X1010010-2917333-11,4-3
06273-0100X1206273-1100X12100-12291733-4-13,83
06273-0125X1206273-1125X1212512-3118364-13,8-3
06273-0125X1406273-1125X14125-14311836-5-16,33
06273-0140X1406273-1140X1414014-3619395-16,3-3
06273-0140X1606273-1140X16140-16361939-5-18,33
06273-0160X1406273-1160X1416014-3620405-16,3-3
06273-0160X1606273-1160X16160-16362040-5-18,33
06273-0180X1606273-1180X1618016-3722435-18,3-3
06273-0180X1806273-1180X18180-18372243-6-20,83
06273-0200X1806273-1200X1820018-4324456-20,8-3
06273-0200X2206273-1200X22200-22432445-6-24,83
06273-0250X2206273-1250X2225022-4928506-24,8-5
06273-0250X2606273-1250X26250-26492850-8-29,35
06273-0315X2606273-1315X2631526-5433568-29,3-5
06273-0315X3006273-1315X30315-30543356-8-33,35
06273-0400X3006273-1400X3040030-6538638-33,3-5
06273-0400X3406273-1400X34400-34653863-10-37,35
06273-0500X3406273-1500X3450034-79457210-37,3-5
06273-0500X4006273-1500X40500-40794572-12-43,35
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83