Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada giratoria
06273_MDG

Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada giratoria

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Volante de aluminio.
Empuñadura bombeada fija de aluminio, parte del eje de acero bruñido.
Empuñadura bombeada giratoria de aluminio, parte del eje de acero galvanizado y cromado en azul.
Versión: Llanta de la rueda girada y pulida.
Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de IT 12.
A petición: Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.

Planos

Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada giratoria
Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada giratoria

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Sin ranura
Referencia
Con ranura
D1

D2
Serie 1
D2
Serie 2
D3L1L3B3
Serie 1
B3
Serie 2
T
Serie 1
T
Serie 2
Número de
radios
Empuñadura
bombeada giratoria
DIN 98, forma E
Filtro
06273-4080X1006273-5080X108010-2516293-11,4-3ø16 x M6 x 54.5
06273-4080X1206273-5080X1280-12251629-4-13,83ø16 x M6 x 54.5
06273-4100X1006273-5100X1010010-2917333-11,4-3ø16 x M6 x 54.5
06273-4100X1206273-5100X12100-12291733-4-13,83ø16 x M6 x 54.5
06273-4125X1206273-5125X1212512-3118364-13,8-3ø20 x M8 x 67
06273-4125X1406273-5125X14125-14311836-5-16,33ø20 x M8 x 67
06273-4140X1406273-5140X1414014-3619395-16,3-3ø20 x M8 x 67
06273-4140X1606273-5140X16140-16361939-5-18,33ø20 x M8 x 67
06273-4160X1406273-5160X1416014-3620405-16,3-3ø25 x M10 x 83
06273-4160X1606273-5160X16160-16362040-5-18,33ø25 x M10 x 83
06273-4180X1606273-5180X1618016-3722435-18,3-3ø25 x M10 x 83
06273-4180X1806273-5180X18180-18372243-6-20,83ø25 x M10 x 83
06273-4200X1806273-5200X1820018-4324456-20,8-3ø25 x M10 x 83
06273-4200X2206273-5200X22200-22432445-6-24,83ø25 x M10 x 83
06273-4250X2206273-5250X2225022-4928506-24,8-5ø32 x M12 x 105,5
06273-4250X2606273-5250X26250-26492850-8-29,35ø32 x M12 x 105,5
06273-4315X2606273-5315X2631526-5433568-29,3-5ø32 x M12 x 105,5
06273-4315X3006273-5315X30315-30543356-8-33,35ø32 x M12 x 105,5
06273-4400X3006273-5400X3040030-6538638-33,3-5ø36 x M16 x 117
06273-4400X3406273-5400X34400-34653863-10-37,35ø36 x M16 x 117
06273-4500X3406273-5500X3450034-79457210-37,3-5ø36 x M16 x 117
06273-4500X4006273-5500X40500-40794572-12-43,35ø36 x M16 x 117
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83