Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Volante de aluminio.
Empuñadura bombeada fija de aluminio, parte del eje de acero bruñido.
Empuñadura bombeada giratoria de aluminio, parte del eje de acero galvanizado y cromado en azul.
Versión:Llanta de la rueda girada y pulida.
Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de IT 12.
A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06273 Volantes DIN 950 de aluminio 298 kB

Planos (vista completa)

Volantes DIN 950 de aluminio
Volantes DIN 950 de aluminio

Volantes DIN 950 de aluminio sin empuñadura bombeada

Más información

Planos

Volantes DIN 950 de aluminio sin empuñadura bombeada
Volantes DIN 950 de aluminio sin empuñadura bombeada

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Sin ranura
Referencia
Con ranura
D1

D2
Serie 1
D2
Serie 2
D3L1L3B3
Serie 1
B3
Serie 2
T
Serie 1
T
Serie 2
Número de
radios
Filtro
06273-0080X1006273-1080X108010-2516293-11,4-3
06273-0080X1206273-1080X1280-12251629-4-13,83
06273-0100X1006273-1100X1010010-2917333-11,4-3
06273-0100X1206273-1100X12100-12291733-4-13,83
06273-0125X1206273-1125X1212512-3118364-13,8-3
06273-0125X1406273-1125X14125-14311836-5-16,33
06273-0140X1406273-1140X1414014-3619395-16,3-3
06273-0140X1606273-1140X16140-16361939-5-18,33
06273-0160X1406273-1160X1416014-3620405-16,3-3
06273-0160X1606273-1160X16160-16362040-5-18,33
06273-0180X1606273-1180X1618016-3722435-18,3-3
06273-0180X1806273-1180X18180-18372243-6-20,83
06273-0200X1806273-1200X1820018-4324456-20,8-3
06273-0200X2206273-1200X22200-22432445-6-24,83
06273-0250X2206273-1250X2225022-4928506-24,8-5
06273-0250X2606273-1250X26250-26492850-8-29,35
06273-0315X2606273-1315X2631526-5433568-29,3-5
06273-0315X3006273-1315X30315-30543356-8-33,35
06273-0400X3006273-1400X3040030-6538638-33,3-5
06273-0400X3406273-1400X34400-34653863-10-37,35
06273-0500X3406273-1500X3450034-79457210-37,3-5
06273-0500X4006273-1500X40500-40794572-12-43,35

Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada fija

Más información

Planos

Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada fija
Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada fija

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Sin ranura
Referencia
Con ranura
D1

D2
Serie 1
D2
Serie 2
D3L1L3B3
Serie 1
B3
Serie 2
T
Serie 1
T
Serie 2
Número de
radios
Empuñadura
bombeada fija
DIN 39, forma E
Filtro
06273-2080X1006273-3080X108010-2516293-11,4-3ø16 x M6 x 50
06273-2080X1206273-3080X1280-12251629-4-13,83ø16 x M6 x 50
06273-2100X1006273-3100X1010010-2917333-11,4-3ø16 x M6 x 50
06273-2100X1206273-3100X12100-12291733-4-13,83ø16 x M6 x 50
06273-2125X1206273-3125X1212512-3118364-13,8-3ø20 x M8 x 64
06273-2125X1406273-3125X14125-14311836-5-16,33ø20 x M8 x 64
06273-2140X1406273-3140X1414014-3619395-16,3-3ø20 x M8 x 64
06273-2140X1606273-3140X16140-16361939-5-18,33ø20 x M8 x 64
06273-2160X1406273-3160X1416014-3620405-16,3-3ø25 x M10 x 80
06273-2160X1606273-3160X16160-16362040-5-18,33ø25 x M10 x 80
06273-2180X1606273-3180X1618016-3722435-18,3-3ø25 x M10 x 80
06273-2180X1806273-3180X18180-18372243-6-20,83ø25 x M10 x 80
06273-2200X1806273-3200X1820018-4324456-20,8-3ø25 x M10 x 80
06273-2200X2206273-3200X22200-22432445-6-24,83ø25 x M10 x 80
06273-2250X2206273-3250X2225022-4928506-24,8-5ø32 x M12 x 100
06273-2250X2606273-3250X26250-26492850-8-29,35ø32 x M12 x 100
06273-2315X2606273-3315X2631526-5433568-29,3-5ø32 x M12 x 100
06273-2315X3006273-3315X30315-30543356-8-33,35ø32 x M12 x 100
06273-2400X3006273-3400X3040030-6538638-33,3-5ø36 x M16 x 112
06273-2400X3406273-3400X34400-34653863-10-37,35ø36 x M16 x 112
06273-2500X3406273-3500X3450034-79457210-37,3-5ø36 x M16 x 112
06273-2500X4006273-3500X40500-40794572-12-43,35ø36 x M16 x 112

Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada giratoria

Más información

Planos

Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada giratoria
Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada giratoria

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Sin ranura
Referencia
Con ranura
D1

D2
Serie 1
D2
Serie 2
D3L1L3B3
Serie 1
B3
Serie 2
T
Serie 1
T
Serie 2
Número de
radios
Empuñadura
bombeada giratoria
DIN 98, forma E
Filtro
06273-4080X1006273-5080X108010-2516293-11,4-3ø16 x M6 x 54.5
06273-4080X1206273-5080X1280-12251629-4-13,83ø16 x M6 x 54.5
06273-4100X1006273-5100X1010010-2917333-11,4-3ø16 x M6 x 54.5
06273-4100X1206273-5100X12100-12291733-4-13,83ø16 x M6 x 54.5
06273-4125X1206273-5125X1212512-3118364-13,8-3ø20 x M8 x 67
06273-4125X1406273-5125X14125-14311836-5-16,33ø20 x M8 x 67
06273-4140X1406273-5140X1414014-3619395-16,3-3ø20 x M8 x 67
06273-4140X1606273-5140X16140-16361939-5-18,33ø20 x M8 x 67
06273-4160X1406273-5160X1416014-3620405-16,3-3ø25 x M10 x 83
06273-4160X1606273-5160X16160-16362040-5-18,33ø25 x M10 x 83
06273-4180X1606273-5180X1618016-3722435-18,3-3ø25 x M10 x 83
06273-4180X1806273-5180X18180-18372243-6-20,83ø25 x M10 x 83
06273-4200X1806273-5200X1820018-4324456-20,8-3ø25 x M10 x 83
06273-4200X2206273-5200X22200-22432445-6-24,83ø25 x M10 x 83
06273-4250X2206273-5250X2225022-4928506-24,8-5ø32 x M12 x 105,5
06273-4250X2606273-5250X26250-26492850-8-29,35ø32 x M12 x 105,5
06273-4315X2606273-5315X2631526-5433568-29,3-5ø32 x M12 x 105,5
06273-4315X3006273-5315X30315-30543356-8-33,35ø32 x M12 x 105,5
06273-4400X3006273-5400X3040030-6538638-33,3-5ø36 x M16 x 117
06273-4400X3406273-5400X34400-34653863-10-37,35ø36 x M16 x 117
06273-4500X3406273-5500X3450034-79457210-37,3-5ø36 x M16 x 117
06273-4500X4006273-5500X40500-40794572-12-43,35ø36 x M16 x 117
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83