|
|
06265Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de la rueda y empuñadura de termoplástico gris antracita.Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:La tapa del cubo se suministra sin montar. Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela DIN 7349 mediante la conexión del chavetero en el árbol. Para colocar la empuñadura cilíndrica de seguridad en posición de manejo, es necesario realizar dos ajustes: - Girar la empuñadura sobre el eje de giro hasta el tope (90°). - Empujar la empuñadura en sentido axial para colocarla en posición de bloqueo. Estando presionada, la forma más cómoda de accionar la manivela es la sujeción de precisión. Al soltar la manivela, esta vuelve automáticamente a la posición inicial. En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4026 (DIN 913). Instrucciones de montaje, ver 06262.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Versión | Versión 2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | A | A1 | H | H2 | L | L1 | L2 | L3 | B3
| T
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06265-108008 | agujero de referencia | - | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - | | | 48.74 € | | 06265-108010 | agujero de referencia | - | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - | | | 48.74 € | | 06265-108012 | agujero de referencia | - | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - | | | 48.74 € | | 06265-210010 | agujero de referencia | - | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | - | - | | | 54.80 € | | 06265-210012 | agujero de referencia | - | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | - | - | | | 54.80 € | | 06265-312512 | agujero de referencia | - | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - | | | 55.26 € | | 06265-312514 | agujero de referencia | - | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - | | | 55.26 € | | 06265-312516 | agujero de referencia | - | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - | | | 55.26 € | | 06265-416014 | agujero de referencia | - | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | - | - | | | 56.79 € | | 06265-416016 | agujero de referencia | - | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | - | - | | | 56.79 € | | 06265-10800802 | agujero de referencia con ranura | - | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 2 | 9 | | | 50.47 € | | 06265-10801003 | agujero de referencia con ranura | - | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 3 | 11,4 | | | 50.47 € | | 06265-10801204 | agujero de referencia con ranura | - | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 4 | 13,8 | | | 50.47 € | | 06265-21001003 | agujero de referencia con ranura | - | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | 3 | 11,4 | | | 56.41 € | | 06265-21001204 | agujero de referencia con ranura | - | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | 4 | 13,8 | | | 56.41 € | | 06265-31251204 | agujero de referencia con ranura | - | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 4 | 13,8 | | | 56.88 € | | 06265-31251405 | agujero de referencia con ranura | - | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 5 | 16,3 | | | 56.88 € | | 06265-31251605 | agujero de referencia con ranura | - | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 5 | 18,3 | | | 56.88 € | | 06265-41601405 | agujero de referencia con ranura | - | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | 5 | 16,3 | | | 58.22 € | | 06265-41601605 | agujero de referencia con ranura | - | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | 5 | 18,3 | | | 58.22 € | | 06265-1080086 | agujero de referencia | con perforación transversal | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - | | | 52.35 € | | 06265-1080106 | agujero de referencia | con perforación transversal | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - | | | 52.35 € | | 06265-1080126 | agujero de referencia | con perforación transversal | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - | | | 52.35 € | | 06265-2100106 | agujero de referencia | con perforación transversal | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | - | - | | | 58.40 € | | 06265-2100126 | agujero de referencia | con perforación transversal | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | - | - | | | 58.40 € | | 06265-3125126 | agujero de referencia | con perforación transversal | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - | | | 58.87 € | | 06265-3125146 | agujero de referencia | con perforación transversal | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - | | | 58.87 € | | 06265-3125166 | agujero de referencia | con perforación transversal | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - | | | 58.87 € | | 06265-4160146 | agujero de referencia | con perforación transversal | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | - | - | | | 60.40 € | | 06265-4160166 | agujero de referencia | con perforación transversal | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | - | - | | | 60.40 € | | 06265-108008026 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 2 | 9 | | | 54.07 € | | 06265-108010036 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 3 | 11,4 | | | 54.07 € | | 06265-108012046 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 4 | 13,8 | | | 54.07 € | | 06265-210010036 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | 3 | 11,4 | | | 60.01 € | | 06265-210012046 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | 4 | 13,8 | | | 60.01 € | | 06265-312512046 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 4 | 13,8 | | | 60.49 € | | 06265-312514056 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 5 | 16,3 | | | 60.49 € | | 06265-312516056 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 5 | 18,3 | | | 60.49 € | | 06265-416014056 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | 5 | 16,3 | | | 61.82 € | | 06265-416016056 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | 5 | 18,3 | | | 61.82 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|