|
|
06263Volantes con empuñadura cilíndrica giratoria |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:La tapa del cubo y de la empuñadura cilíndrica giratoria se suministran sin montar. Para el montaje, el eje de la empuñadura debe atornillarse a la perforación de alojamiento. Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela DIN 7349 mediante la conexión del chavetero en el árbol. En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4026 (DIN 913). Ejemplo de montaje, ver 06262.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D7 | A | A1 | H | H2 | L | L1 | L2 | L3 | B3
| T
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06263-108008 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - | | | 12.20 € | | 06263-108010 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - | | | 12.20 € | | 06263-108012 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - | | | 12.20 € | | 06263-210010 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,2 | 13 | 49,1 | 43,5 | - | - | | | 14.66 € | | 06263-210012 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,2 | 13 | 49,1 | 43,5 | - | - | | | 14.66 € | | 06263-312512 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 110,7 | 18,5 | 61,4 | 52,1 | - | - | | | 19.96 € | | 06263-312514 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 110,7 | 18,5 | 61,4 | 52,1 | - | - | | | 19.96 € | | 06263-312516 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 110,7 | 18,5 | 61,4 | 52,1 | - | - | | | 19.96 € | | 06263-416014 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143 | 18,5 | 82,5 | 63,8 | - | - | | | 22.71 € | | 06263-416016 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143 | 18,5 | 82,5 | 63,8 | - | - | | | 22.71 € | | 06263-10800802 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 2 | 9 | | | 14.71 € | | 06263-10801003 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 3 | 11,4 | | | 14.71 € | | 06263-10801204 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 4 | 13,8 | | | 14.71 € | | 06263-21001003 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,2 | 13 | 49,1 | 43,5 | 3 | 11,4 | | | 17.15 € | | 06263-21001204 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,2 | 13 | 49,1 | 43,5 | 4 | 13,8 | | | 17.15 € | | 06263-31251204 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 110,7 | 18,5 | 61,4 | 52,1 | 4 | 13,8 | | | 22.24 € | | 06263-31251405 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 110,7 | 18,5 | 61,4 | 52,1 | 5 | 16,3 | | | 22.24 € | | 06263-31251605 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 110,7 | 18,5 | 61,4 | 52,1 | 5 | 18,3 | | | 22.24 € | | 06263-41601405 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143 | 18,5 | 82,5 | 63,8 | 5 | 16,3 | | | 25.78 € | | 06263-41601605 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143 | 18,5 | 82,5 | 63,8 | 5 | 18,3 | | | 25.78 € | | 06263-1080086 | agujero de referencia | con perforación transversal | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - | | | 15.84 € | | 06263-1080106 | agujero de referencia | con perforación transversal | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - | | | 15.84 € | | 06263-1080126 | agujero de referencia | con perforación transversal | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - | | | 15.84 € | | 06263-2100106 | agujero de referencia | con perforación transversal | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,2 | 13 | 49,1 | 43,5 | - | - | | | 18.30 € | | 06263-2100126 | agujero de referencia | con perforación transversal | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,2 | 13 | 49,1 | 43,5 | - | - | | | 18.30 € | | 06263-3125126 | agujero de referencia | con perforación transversal | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 110,7 | 18,5 | 61,4 | 52,1 | - | - | | | 23.58 € | | 06263-3125146 | agujero de referencia | con perforación transversal | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 110,7 | 18,5 | 61,4 | 52,1 | - | - | | | 23.58 € | | 06263-3125166 | agujero de referencia | con perforación transversal | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 110,7 | 18,5 | 61,4 | 52,1 | - | - | | | 23.58 € | | 06263-4160146 | agujero de referencia | con perforación transversal | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143 | 18,5 | 82,5 | 63,8 | - | - | | | 26.34 € | | 06263-4160166 | agujero de referencia | con perforación transversal | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143 | 18,5 | 82,5 | 63,8 | - | - | | | 26.34 € | | 06263-108008026 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 2 | 9 | | | 18.32 € | | 06263-108010036 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 3 | 11,4 | | | 18.32 € | | 06263-108012046 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 4 | 13,8 | | | 18.32 € | | 06263-210010036 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,2 | 13 | 49,1 | 43,5 | 3 | 11,4 | | | 20.76 € | | 06263-210012046 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,2 | 13 | 49,1 | 43,5 | 4 | 13,8 | | | 20.76 € | | 06263-312512046 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 110,7 | 18,5 | 61,4 | 52,1 | 4 | 13,8 | | | 25.84 € | | 06263-312514056 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 110,7 | 18,5 | 61,4 | 52,1 | 5 | 16,3 | | | 25.84 € | | 06263-312516056 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 110,7 | 18,5 | 61,4 | 52,1 | 5 | 18,3 | | | 25.84 € | | 06263-416014056 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143 | 18,5 | 82,5 | 63,8 | 5 | 16,3 | | | 29.42 € | | 06263-416016056 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143 | 18,5 | 82,5 | 63,8 | 5 | 18,3 | | | 29.42 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|