Volantes con empuñadura cilíndrica giratoria
06263

Volantes con empuñadura cilíndrica giratoria

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:La tapa del cubo y de la empuñadura cilíndrica giratoria se suministran sin montar. Para el montaje, el eje de la empuñadura debe atornillarse a la perforación de alojamiento.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela DIN 7349 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4026 (DIN 913).
Ejemplo de montaje, ver 06262.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06263 Volantes con empuñadura cilíndrica giratoria 326 kB

Planos

Volantes con empuñadura cilíndrica giratoria
Volantes con empuñadura cilíndrica giratoria

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Sin ranura
Referencia
Con ranura
Tamaño

DD1

D2D3D4D5AA1HH1LL1L2B3TFiltro
06263-10800806263-108008021880251913M4302,517,5137537,540-/2-/9
06263-10801006263-1080100311080251913M4302,517,5137537,540-/3-/11,4
06263-10801206263-1080120411280251913M4302,517,5137537,540-/4-/13,8
06263-21001006263-21001003210100281916M53832013904449,5-/3-/11,4
06263-21001206263-21001204212100281916M53832013904449,5-/4-/13,8
06263-31251206263-31251204312125352520M647,5423,518,51095360-/4-/13,8
06263-31251406263-31251405314125352520M647,5423,518,51095360-/5-/16,3
06263-31251606263-31251605316125352520M647,5423,518,51095360-/5-/18,3
06263-41601406263-41601405414160452525M8625,62818,514464,583,5-/5-/16,3
06263-41601606263-41601605416160452525M8625,62818,514464,583,5-/5-/18,3
Referencia
Sin ranura
Referencia
Con ranura
TamañoDD1

D2D3D4D5D7AA1HH1H2LL1L2B3TFiltro
06263-108008606263-1080080261880251913M4M6302,517,5137,57537,540-/2-/9
06263-108010606263-10801003611080251913M4M6302,517,5137,57537,540-/3-/11,4
06263-108012606263-10801204611280251913M4M6302,517,5137,57537,540-/4-/13,8
06263-210010606263-210010036210100281916M5M638320137,5904449,5-/3-/11,4
06263-210012606263-210012046212100281916M5M638320137,5904449,5-/4-/13,8
06263-312512606263-312512046312125352520M6M647,5423,518,57,51095360-/4-/13,8
06263-312514606263-312514056314125352520M6M647,5423,518,57,51095360-/5-/16,3
06263-312516606263-312516056316125352520M6M647,5423,518,57,51095360-/5-/18,3
06263-416014606263-416014056414160452525M8M6625,62818,57,514464,583,5-/5-/16,3
06263-416016606263-416016056416160452525M8M6625,62818,57,514464,583,5-/5-/18,3
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83