Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Termoplástico gris antracita. Versión: Partes de acero bruñido. Indicación: La tapa del cubo se suministra sin montar.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela DIN 7349 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4026 (DIN 913).
Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06262 Volantes 344 kB

Planos

Volantes
Volantes

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Sin ranura
Referencia
Con ranura
Tamaño

DD1

D2D3A1HH1L1B3TFiltro
06262-10800806262-10800802188025192,517,51337,5-/2-/9
06262-10801006262-108010031108025192,517,51337,5-/3-/11,4
06262-10801206262-108012041128025192,517,51337,5-/4-/13,8
06262-21001006262-2100100321010028193201344-/3-/11,4
06262-21001206262-2100120421210028193201344-/4-/13,8
06262-31251206262-312512043121253525423,518,553-/4-/13,8
06262-31251406262-312514053141253525423,518,553-/5-/16,3
06262-31251606262-312516053161253525423,518,553-/5-/18,3
06262-41601406262-4160140541416045255,62818,564,5-/5-/16,3
06262-41601606262-4160160541616045255,62818,564,5-/5-/18,3
Referencia
Sin ranura
Referencia
Con ranura
TamañoDD1

D2D3D7A1HH1H2L1B3TFiltro
06262-108008606262-10800802618802519M62,517,5137,537,5-/2-/9
06262-108010606262-108010036110802519M62,517,5137,537,5-/3-/11,4
06262-108012606262-108012046112802519M62,517,5137,537,5-/4-/13,8
06262-210010606262-2100100362101002819M6320137,544-/3-/11,4
06262-210012606262-2100120462121002819M6320137,544-/4-/13,8
06262-312512606262-3125120463121253525M6423,518,57,553-/4-/13,8
06262-312514606262-3125140563141253525M6423,518,57,553-/5-/16,3
06262-312516606262-3125160563161253525M6423,518,57,553-/5-/18,3
06262-416014606262-4160140564141604525M65,62818,57,564,5-/5-/16,3
06262-416016606262-4160160564161604525M65,62818,57,564,5-/5-/18,3
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83