|
|
06255Ruedas de mano de dos radios de plástico |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Volante de poliamida reforzada y estabilizada. Tapón central de poliamida. Casquillo de paso de acero.Versión:Volante resistente al aceite y a la grasa, negro (RAL 9011), satinado. Tapón central gris (RAL 7035). Casquillo de paso bruñido.A petición:Tapón de otros colores, versiones especiales.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | H | H2 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06255-0080X08 | agujero de referencia | 80 | 8H7 | 24,5 | 20 | 16 | 20 | 34 | - | - | | | 6.92 € | | 06255-0080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 24,5 | 20 | 16 | 20 | 34 | - | - | | | 6.92 € | | 06255-0100X10 | agujero de referencia | 99 | 10H7 | 28 | 25,5 | 20 | 24 | 42 | - | - | | | 8.10 € | | 06255-0100X12 | agujero de referencia | 99 | 12H7 | 28 | 25,5 | 20 | 24 | 42 | - | - | | | 8.10 € | | 06255-0130X12 | agujero de referencia | 129 | 12H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | 50 | - | - | | | 10.01 € | | 06255-0130X14 | agujero de referencia | 129 | 14H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | 50 | - | - | | | 10.01 € | | 06255-0160X14 | agujero de referencia | 159 | 14H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | 57 | - | - | | | 14.19 € | | 06255-0160X16 | agujero de referencia | 159 | 16H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | 57 | - | - | | | 14.19 € | | 06255-0200X16 | agujero de referencia | 198 | 16H7 | 51 | 31 | 17,5 | 32 | 60 | - | - | | | 18.40 € | | 06255-0200X20 | agujero de referencia | 198 | 20H7 | 51 | 31 | 17,5 | 32 | 60 | - | - | | | 18.40 € | | 06255-0250X20 | agujero de referencia | 252 | 20H7 | 55,5 | 39,5 | 24 | 36 | 71 | - | - | | | 25.17 € | | 06255-0250X24 | agujero de referencia | 252 | 24H7 | 55,5 | 39,5 | 24 | 36 | 71 | - | - | | | 25.17 € | | 06255-0345X20 | agujero de referencia | 346 | 20H7 | 67,5 | 42 | 24 | 32 | 79 | - | - | | | 57.88 € | | 06255-1080X08 | agujero de referencia con ranura | 80 | 8H7 | 24,5 | 20 | 16 | 20 | 34 | 2 | 9 | | | 8.81 € | | 06255-1080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 24,5 | 20 | 16 | 20 | 34 | 3 | 11,4 | | | 8.81 € | | 06255-1100X10 | agujero de referencia con ranura | 99 | 10H7 | 28 | 25,5 | 20 | 24 | 42 | 3 | 11,4 | | | 9.95 € | | 06255-1100X12 | agujero de referencia con ranura | 99 | 12H7 | 28 | 25,5 | 20 | 24 | 42 | 4 | 13,8 | | | 9.95 € | | 06255-1130X12 | agujero de referencia con ranura | 129 | 12H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | 50 | 4 | 13,8 | | | 11.89 € | | 06255-1130X14 | agujero de referencia con ranura | 129 | 14H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | 50 | 5 | 16,3 | | | 11.89 € | | 06255-1160X14 | agujero de referencia con ranura | 159 | 14H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | 57 | 5 | 16,3 | | | 16.10 € | | 06255-1160X16 | agujero de referencia con ranura | 159 | 16H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | 57 | 5 | 18,3 | | | 16.10 € | | 06255-1200X16 | agujero de referencia con ranura | 198 | 16H7 | 51 | 31 | 17,5 | 32 | 60 | 5 | 18,3 | | | 20.30 € | | 06255-1200X20 | agujero de referencia con ranura | 198 | 20H7 | 51 | 31 | 17,5 | 32 | 60 | 6 | 22,8 | | | 20.30 € | | 06255-1250X20 | agujero de referencia con ranura | 252 | 20H7 | 55,5 | 39,5 | 24 | 36 | 71 | 6 | 22,8 | | | 27.05 € | | 06255-1250X24 | agujero de referencia con ranura | 252 | 24H7 | 55,5 | 39,5 | 24 | 36 | 71 | 8 | 27,3 | | | 27.05 € | | 06255-1345X20 | agujero de referencia con ranura | 346 | 20H7 | 67,5 | 42 | 24 | 32 | 79 | 6 | 22,8 | | | 59.19 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|