Palanca de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico
06610

Palanca de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión: Partes de acero bruñido. Indicación: Δ Añadir el color de la palanca de sujeción deseado en este espacio. A petición: Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78

Planos

Palanca de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LFiltro
06610-105ΔX1M5101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-106ΔX1M6101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-206ΔX2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-208ΔX2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-210ΔX2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-308ΔX3M81621,52337102453,5588091,5112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-310ΔX3M101621,52337102453,5588091,5112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-410ΔX4M101925,527,5431026616695109132420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-412ΔX4M121925,527,5431026616695109132420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-512ΔX5M12233032,5491233727711012615,52625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-516ΔX5M16233032,5491233727711012615,52625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83