Dispositivo de sujeción con agujero de referencia
06470_PB

Dispositivo de sujeción con agujero de referencia

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Carcasa de acero para temple y revenido, tuerca tensora y perno de sujeción de acero de corte fácil templado por cementación. Versión: Bruñido.
Pagando un recargo, también se pueden suministrar versiones cromadas en mate o cromadas con un brillo intenso.
Indicación: Perno de sujeción A (para trincar), versión normal:
Para tensar y aflojar elementos en el espacio de sujeción limitado en caso de superar recorridos grandes. Al cambiar la dirección de sujeción, es necesario reajustar la empuñadura de la palanca a 180°.

Perno de sujeción B, modelo especial:
Para tensar y aflojar elementos en el espacio de sujeción limitado en caso de superar recorridos pequeños. La empuñadura de la palanca no se reajusta al cambiar el dispositivo de sujeción. Para encajarla en la siguiente ranura, se debe extraer primero.
A petición: Otras roscas interiores, agujeros de referencia y hembras cuadradas.
Medida "E" disponible con longitudes especiales graduadas por un recargo.
Modelo especial: perno de sujeción B.
Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06470_PB Dispositivo de sujeción con agujero de referencia 144 kB

Planos

Dispositivo de sujeción con agujero de referencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

TamañoAgujero de referencia Ø H7 con
chavetero según
DIN 6885 hoja 1
DD1D2D3HH1H2H3CAENúmero de
ranuras de
enclavamiento
CAD Accesorios Precio Pedir
06470-412Agujero de referencia1122233172234,53115,536481507 85.96 €
06470-414Agujero de referencia2142738202646381943541808 103.37 €
06470-415Agujero de referencia2152738202646381943541808 103.37 €
06470-416Agujero de referencia2162738202646381943541808 103.37 €
06470-418Agujero de referencia3183545243046422151702308 137.24 €
06470-420Agujero de referencia3203545243046422151702308 137.24 €
06470-422Agujero de referencia42242562835464723,561803009 187.45 €
06470-425Agujero de referencia42542562835464723,561803009 187.45 €
06470-427Agujero de referencia42742562835464723,561803009 187.45 €
06470-430Agujero de referencia5306075323857,55326,58211040011 356.96 €
06470-436Agujero de referencia5366075323857,55326,58211040011 356.96 €
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83