Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Carcasa de acero para temple y revenido, tuerca tensora y perno de sujeción de acero de corte fácil templado por cementación. Versión: Bruñido.
Pagando un recargo, también se pueden suministrar versiones cromadas en mate o cromadas con un brillo intenso.
Indicación: Perno de sujeción A (para trincar), versión normal:
Para tensar y aflojar elementos en el espacio de sujeción limitado en caso de superar recorridos grandes. Al cambiar la dirección de sujeción, es necesario reajustar la empuñadura de la palanca a 180°.

Perno de sujeción B, modelo especial:
Para tensar y aflojar elementos en el espacio de sujeción limitado en caso de superar recorridos pequeños. La empuñadura de la palanca no se reajusta al cambiar el dispositivo de sujeción. Para encajarla en la siguiente ranura, se debe extraer primero.
A petición: Otras roscas interiores, agujeros de referencia y hembras cuadradas.
Medida "E" disponible con longitudes especiales graduadas por un recargo.
Modelo especial: perno de sujeción B.
Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06470_IG Dispositivo de sujeción con rosca interior 145 kB

Planos

Dispositivo de sujeción con rosca interior

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoXDD1D2D3HH1H2H3CAENúmero de
ranuras de
enclavamiento
CAD Accesorios Precio Pedir
06470-3101M102233172234,53115,536481507 67.82 €
06470-3121M122233172234,53115,536481507 67.82 €
06470-3142M142738202646381943541808 80.89 €
06470-3162M162738202646381943541808 80.89 €
06470-3183M183545243046422151702308 104.75 €
06470-3203M203545243046422151702308 104.75 €
06470-3224M2242562835464723,561803009 142.28 €
06470-3244M2442562835464723,561803009 142.28 €
06470-3274M2742562835464723,561803009 142.28 €
06470-3305M306075323857,55326,58211040011 272.88 €
06470-3365M366075323857,55326,58211040011 272.88 €
06470-3425M426075323857,55326,58211040011 272.88 €
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83