Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior
06464

Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Empuñadura de fundición de precisión 1.4308.
Otras partes de acero 1.4305.
Versión: Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro.
Partes de acero de acabado natural.
A petición: Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78

Planos

Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaVersiónTamañoXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LFiltro
06464-105XPulido1M510131424,5414,53134404771610/15/20/25
06464-106XPulido1M610131424,5414,53134404771610/15/20/25/30/40/50
06464-206XPulido2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015/20/25/30/40/50/60
06464-208XPulido2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015/20/25/30/40/50/60
06464-210XPulido2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020/25/30/40/50/60
06464-308XPulido3M816212237102454,558,58091112220/25/30/40/50/60
06464-310XPulido3M1016212237102454,558,58091112220/25/30/40/50/60
06464-412XPulido4M12192727,54310276367,595109132425/30/40/50/60
06464-516XPulido5M16233132491231,57377,5110126152630/40/50/60
06464-105153XTratado con chorro1M510131424,5414,53134404771610/15/20/25
06464-106153XTratado con chorro1M610131424,5414,53134404771610/15/20/25/30/40/50
06464-206153XTratado con chorro2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015/20/25/30/40/50/60
06464-208153XTratado con chorro2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015/20/25/30/40/50/60
06464-210153XTratado con chorro2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020/25/30/40/50/60
06464-308153XTratado con chorro3M816212237102454,558,58091112220/25/30/40/50/60
06464-310153XTratado con chorro3M1016212237102454,558,58091112220/25/30/40/50/60
06464-412153XTratado con chorro4M12192727,54310276367,595109132425/30/40/50/60
06464-516153XTratado con chorro5M16233132491231,57377,5110126152630/40/50/60
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83